myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
27 Agosto 2025
Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
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
  • Compara le
    famiglie di prodotto
  • Compact Rail & Compact Rail Plus Compact Rail & Compact Rail Plus Most Wanted
  • V-Line V-Line Most Wanted
  • Rolbloc Rolbloc Most Wanted
  • Heavy Line Heavy Line Most Wanted
  • Base Line Base Line Most Wanted
  • U-Line U-Line Most Wanted
  • Speedy Rail Speedy Rail Most Wanted
  • O-Rail O-Rail Most Wanted
  • X-Rail X-Rail Most Wanted
  • MiniRoller Rail MiniRoller Rail Most Wanted
  • Miniature Mono Rail Miniature Mono Rail Most Wanted
  • Mono Rail Mono Rail Most Wanted
  • MG Rail MG Rail Most Wanted
  • Easyslide Easyslide Most Wanted
  • GRD e RK GRD e RK Most Wanted
  • Cross Roller Rails Cross Roller Rails Most Wanted
  • M/V e RM/RVA M/V e RM/RVA Most Wanted
  • Linear Tables Linear Tables Most Wanted
Available versions
Chiedi a Rollon
Torna all'inizio
Guide lineari

MG Rail

The Essential

  • La monoguida a ricircolo di rulli si presta a carichi elevati, ha un’elevata rigidità ed affidabilità, in particolar modo per l’utilizzo in macchine utensili.
  • Le geometrie e gli orientamenti delle piste di scorrimento dei rulli sono stati modellati con precisione mediante FEM per ogni precarico specifico, garantendo capacità di carico e precisioni ottimali in modo costante.
  • I carrelli sono ben protetti da guarnizioni trasversali e longitudinali che assicurano una buona tenuta anche in ambienti contaminati.
  • L’introduzione del lubrificante nella testata anteriore è controllata da valvole di ritegno. Queste valvole sono installate su entrambi i lati del cursore e impediscono la fuoriuscita del lubrificante durante lo scorrimento.
Monoguide a ricircolo di rulli

Versioni disponibili

MG Rail SL35

MG Rail

Guide profilate a ricircolo di rulli composte da rulli cilindrici come elementi rotanti, che assicurano elevata rigidità e stabilità.
Select the size
File CAD Datasheet
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
Case Study Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
Report Come scegliere una testa a snodo: guida tecnica per progettisti
White Paper Movimento lineare nella robotica e nell'automazione: panoramica e tendenze
Case Study Midwest Engineered Systems (MWES) e Rollon: automazione avanzata per la movimentazione di carichi pesanti
White Paper Applicazioni per guide telescopiche di livello industriale
Leggi tutte le sfide

Avete bisogno di una funzione personalizzata?

Il nostro processo produttivo, ideale per la personalizzazione, permette di tenere sotto controllo tempi e costi
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges