myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Teste a snodo per il material handling: sfide, vantaggi e soluzioni

Case Study

Nel settore del material handling, dove efficienza e flessibilità sono cruciali, le teste a snodo giocano un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione delle operazioni in quanto progettate per garantire il movimento in presenza di dinamiche e carichi sfidanti, adattandosi alle singole esigenze applicative che, in questo settore, sono tra le più diverse. In questo articolo, vedremo quali sono nello specifico le sfide poste dal settore della movimentazione dei materiali, esplorando il ruolo giocato delle teste a snodo nel garantire movimenti fluidi e precisi nei processi industriali.

Material handling, tradotto in italiano come “movimentazione dei materiali”, fa riferimento a tutte quelle attività coinvolte nel movimento, nello stoccaggio, nel controllo e nella protezione dei materiali. Si tratta di un settore molto ampio, che interessa diverse industrie, dal manifatturiero alla logistica, dalla distribuzione all’agroalimentare.

Il settore del material handling svolge un ruolo primario nell’ottimizzazione delle operazioni per la necessità di far fronte in modo efficace alle possibili declinazioni che assume nelle diverse industrie; è un settore molto esigente tanto a livello tecnologico quanto di servizio.

Uno dei componenti che trova più ampia applicazione in tale settore è la testa a snodo, elemento chiave nei processi di intralogistica per lo smistamento, sui nastri trasportatori, nei carrelli elevatori, nelle piattaforme di sollevamento o nei magazzini automatici.

Una testa a snodo, o giunto sferico, è un componente meccanico che consente il movimento in più direzioni attraverso rotazione e oscillazione. Nel settore del material handling, le teste a snodo sono ampiamente utilizzate per collegare due parti di un sistema in modo che possano muoversi in modo flessibile, adattandosi a varie configurazioni e condizioni di lavoro, senza compromettere la connessione o la sicurezza strutturale.

Tuttavia, ogni tecnologia di movimentazione che vuole trovare applicazione nel settore del material handling deve rispondere a diverse esigenze. Vediamole.

Continua a leggere

Prodotti correlati

Seleziona un prodotto per scoprire di più

teste a snodo per impieghi gravosi

Premium Line

Le teste a snodo per impieghi gravosi Durbal Premium Line, conformi alla norma DIN ISO 12240-4, sono costituite da un alloggiamento e da un anello interno con cuscinetto a rulli o a sfere auto-allineante integrato. Ideali per applicazioni ad alta velocità.
Teste a snodo per carichi pesanti

Classic Line

Teste a snodo Durbal Classic Line per impieghi gravosi. Esecuzione scorrevole. Non richiedono manutenzione e sono ideali per applicazioni con carichi pesanti.
Teste a snodo per carichi gravosi

Tescubal ®

Teste a snodo Tescubal ® di Chiavette Unificate per impieghi gravosi e ad alta precisione. Esecuzione scorrevole. Esenti da manutenzione e ideali per carichi pesanti e applicazioni ad alta velocità.
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
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges