myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Educationals

Componenti moto e accessori personalizzati: soluzioni premontate per produttori

Un produttore di motociclette che intende costruire o mantenere una reputazione di qualità deve assicurarsi che tutti i componenti di una moto, dal più grande elemento del motore fino al più piccolo, siano scelti e installati con cura per realizzare una moto equilibrata e ad alte prestazioni, capace di soddisfare o superare le aspettative dei clienti. I cuscinetti e le teste a snodo sono due componenti moto fondamentali per il funzionamento sicuro ed efficiente dei vari sistemi di una moto.  

L’importanza di componenti e accessori nella produzione motociclistica

Teste a snodo e cuscinetti sopportano carichi importanti, attenuano le vibrazioni e gestiscono complessità senza compromettere le prestazioni della moto. Per i produttori di motociclette, le aree più critiche in cui queste parti devono operare senza intoppi sono i sistemi di sospensione, sterzo e frenata, dove le condizioni di utilizzo possono essere caratterizzate da stress elevato, detriti, umidità e alte temperature. 

Ad esempio, nel sistema di sospensione, le teste a snodo agiscono come connettori che collegano gli ammortizzatori al telaio, creando punti di snodo sicuri che favoriscono una risposta precisa dello sterzo e garantiscono una guida più fluida. La qualità, la composizione dei materiali e il design di questi componenti moto influenzano la capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti improvvisi delle condizioni stradali o della pista. 

Perché utilizzare soluzioni premontate

Con motociclette sempre più avanzate, molti produttori cercano accessori per motociclette innovative per ridurre i tempi di consegna, minimizzare gli errori di produzione e migliorare la qualità del prodotto. Una delle strategie più efficaci è l’integrazione di soluzioni preassemblate, come il tirante. 

Acquistando soluzioni da fornitori affidabili e con un notevole expertise come Chiavette unificate e Durbal, parte del Gruppo Rollon, il produttore può assicurarsi che ogni componente sia già stato montato e testato secondo rigorosi controlli qualità. Il risultato è una maggiore affidabilità, uniformità e immediata funzionalità nelle linee produttive e, di conseguenza, su strada. 

Come scegliere i componenti moto e gli accessori personalizzati più adatti

Affidarsi a soluzioni preassemblate è un importante primo passo per qualsiasi produttore di moto, ma la chiave del successo sta nella scelta accurata di componenti meccanici in base alle specifiche esigenze prestazionali e ambientali. 

Gli accessori e componenti personalizzati consentono ai produttori di motociclette di affrontare ogni esigenza tecnica, migliorando notevolmente la performance e la sicurezza dei loro veicoli. Per scegliere i componenti moto e gli accessori personalizzati più adatti però è importante valutare attentamente una serie di fattori specifici. 

Per esempio occorre definire chiaramente le esigenze tecniche, inclusi parametri come prestazioni desiderate, utilizzo previsto e ambienti di guida. Inoltre è fondamentale anche tenere conto dela qualità e la compatibilità degli accessori scelti con il resto della struttura della moto.  

La valutazione accurata di questi elementi permette di selezionare accessori per motociclette specializzati, capaci di affrontare le condizioni reali di utilizzo e soddisfare le esigenze in termini di sicurezza e prestazioni.

Il ruolo delle teste a snodo e delle soluzioni Rollon

Le teste a snodo del Gruppo Rollon, disponibili in numerose configurazioni e materiali, sono progettate per operare anche in condizioni gravose, riducendo l’esigenza di manutenzione e migliorando la durata del sistema meccanico. Il loro utilizzo permette di ottimizzare i tempi di assemblaggio, minimizzare gli errori in linea e ottenere una maggiore uniformità qualitativa nel processo produttivo. 

La gamma Rollon include teste a snodo che coprono un ampio spettro di esigenze industriali, da quelle con accoppiamento acciaio/PTFE autolubrificante fino alle soluzioni ad alta resistenza per ambienti esposti a forti vibrazioni o carichi dinamici elevati. Grazie a queste caratteristiche, le teste a snodo  si integrano perfettamente nei sistemi personalizzati, contribuendo a migliorare la qualità dei veicoli, agevolare l’installazione degli impianti e facilitare interventi di manutenzione più rapidi ed efficienti. 

FAQs

Come vengono utilizzate le teste a snodo nella produzione di moto?

Le teste a snodo nella produzione di moto vengono impiegate in diverse parti meccaniche soggette a movimenti articolati e vibrazioni, come le sospensioni, i leveraggi del cambio e i collegamenti dello sterzo, dove garantiscono fluidità nei movimenti, resistenza a carichi dinamici e durabilità nel tempo.

Quali sono i benefici di utilizzare soluzioni premontate?

L’utilizzo di soluzioni premontate, come il tirante, consente di ridurre i tempi di assemblaggio, minimizzare gli errori durante il montaggio e migliorare la qualità complessiva del prodotto finito, permettendo inoltre una manutenzione più rapida e precisa nel ciclo di vita del veicolo. 

Contattaci

Prodotti correlati

Seleziona il prodotto e scopri di più

teste a snodo per impieghi gravosi

Premium Line

Le teste a snodo per impieghi gravosi Durbal Premium Line, conformi alla norma DIN ISO 12240-4, sono costituite da un alloggiamento e da un anello interno con cuscinetto a rulli o a sfere auto-allineante integrato. Ideali per applicazioni ad alta velocità.
Guide lineari in alluminioBase-Line-DCBase-Line-FWS

Base Line

1
Base Line è composta da guide, cuscinetti e cursori, che forniscono un sistema di guida completo per carichi leggeri e medi con un design salvaspazio.
Teste a snodo per carichi gravosi

Tescubal ®

Teste a snodo Tescubal ® di Chiavette Unificate per impieghi gravosi e ad alta precisione. Esecuzione scorrevole. Esenti da manutenzione e ideali per carichi pesanti e applicazioni ad alta velocità.
Snodi sferici per carichi elevati

Classic Line

Snodi sferici Durbal per impieghi gravosi. Non richiedono manutenzione e sono ideali per applicazioni con carichi pesanti e ripetuti impatti.
Teste a snodo per picchi di carico dinamici

Tesno ®

Teste a snodo Tesno® di Chiavette Unificate senza manutenzione. Esecuzione scorrevole. Ideale per applicazioni ad alta temperatura e in caso di picchi di carico dinamici.
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
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges