myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
27 Agosto 2025
Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
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
Educationals

Aumenta l'efficienza con il Robot cartesiano XYZ di Rollon

Scegliere un robot cartesiano significa puntare su semplicità, precisione e affidabilità. I sistemi a più assi di Rollon rappresentano una soluzione concreta per semplificare sfide ingegneristiche complesse, garantendo al tempo stesso un incremento delle performance produttive. Questi robot lineari offrono movimenti controllati e ripetibili, ideali per numerose applicazioni industriali. 

Cos’è un robot cartesiano XYZ e come funziona?

Un robot cartesiano XYZ, detto anche robot lineare, si basa su un sistema di coordinate in cui ogni asse (X, Y e Z) consente un movimento lineare e indipendente. Questa architettura semplice ma potente consente movimenti controllati con un’elevata precisione, rendendo il robot adatto a una vasta gamma di operazioni: dal pick and place alla manipolazione di materiali, dall’assemblaggio alla stampa 3D. 

A differenza di robot articolati o SCARA, che si muovono su giunti rotanti, il robot cartesiano si muove esclusivamente in linea retta, garantendo maggiore accuratezza e ripetibilità. Ogni asse è azionato da una cinghia dentata, un pignone con cremagliera o una vite a ricircolo di sfere che convertono  il moto rotatorio del motore in uno spostamento preciso e uniforme. Questo si traduce in un controllo completo del posizionamento, essenziale in tutte quelle applicazioni dove la precisione o la vellocità sono di fondamentale importanza.  

2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART


Perché scegliere un robot cartesiano XYZ rispetto ad altre soluzioni?

Rispetto ad altre soluzioni robotiche, un robot cartesiano si distingue per diversi motivi. Innanzitutto, il design a struttura fissa consente di raggiungere livelli di precisione difficilmente ottenibili con robot articolati o SCARA. È la scelta ideale per applicazioni come l’assemblaggio, la movimentazione dei materiali e l’imballaggio. 

Inoltre, i robot cartesiani offrono una combinazione vincente tra capacità di carico e copertura dell’area di lavoro. Possono gestire carichi pesanti mantenendo precisione anche su lunghe distanze. Grazie a queste caratteristiche, sono particolarmente apprezzati nei settori automotive, elettronico,  del packaging e della logistica. 

I vantaggi nell’utilizzo del robot cartesiano XYZ di Rollon

Scegliere un robot cartesiano XYZ di Rollon significa affidarsi a una soluzione solida, flessibile e ottimizzata. I sistemi multi-asse Rollon si distinguono per il design robusto e modulare, la facilità di integrazione e la possibilità di personalizzazione secondo le esigenze della linea produttiva. 

I sistemi multi-asse Rollon sono stati sviluppati per fornire un’alternativa concreta e performante ai sistemi robotici più complessi. Grazie alla combinazione di attuatori lineari, diverse tipologie di guide e componenti meccanici ad alte prestazioni, Rollon offre soluzioni complete per il movimento XYZ. Questi sistemi sono configurabili su misura, permettendo di realizzare architetture cartesiane compatte o estese, a seconda delle esigenze dell’applicazione. 

L’uso di differenti tipologie di azionamento e di modelli di guide offre movimenti precisi e costanti, con un consumo energetico ridotto. Anche in ambienti ad alta velocità, questi sistemi mantengono la produttività elevata e riducono il margine di errore. 

Un altro grande vantaggio è la durabilità. Diversi attuatori presentano materiali resistenti alla corrosione rendendo il robot cartesiano Rollon ideale anche per ambienti gravosi, riducendo al minimo la manutenzione. 

Infine, la scalabilità del sistema permette di adattarlo facilmente all’evoluzione delle esigenze produttive: sia per operazioni su piccola scala che per processi automatizzati complessi, i robot cartesiani XYZ Rollon rappresentano una soluzione affidabile e pronta per il futuro dell’automazione industriale. 

FAQs

Come funziona un robot cartesiano?

Un robot cartesiano si muove lungo tre assi lineari (X, Y, Z) utilizzando guide lineari. Ogni asse è controllato in modo indipendente, permettendo movimenti precisi e ripetibili in spazi tridimensionali. È spesso impiegato in operazioni di pick-and-place, stampa, assemblaggio e movimentazione automatizzata. 

Quali sono i principali vantaggi nell’utilizzare un robot cartesiano XYZ per semplificare le complessità ingegneristiche?

I robot cartesiani offrono una struttura semplice, modulare e facilmente integrabile. Richiedono meno componenti personalizzati rispetto ad altre soluzioni robotiche, semplificando progettazione, programmazione e manutenzione. La linearità dei movimenti riduce l’errore e permette una gestione più intuitiva dell’intero processo ingegneristico. 

Prodotti correlati

Seleziona il prodotto e scopri di più

2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART2XYZ ESMART+RSMART+ZCH2XYZ E-SMART+ R-SMART+TH2XYZ PAR+PAR+PAS2XYZ PAR+PAS+PAS

Multi-asse XYZ (Alluminio)

5
Sistemi in alluminio a 3 assi cartesiani, progettati a partire da specifiche esigenze applicative.
Sistemi multi-asse in acciaio

Multi-asse YZ (Acciaio)

1
Sistemi in acciaio a 2 assi cartesiani, progettati a partire per gestire carichi elevati.
YZ PAR+PASYZ PAR+PARYZ PAS+PASYZ RSMART+ZCHYZ R-SMART+S-SMARTYZ RSMART+THYZ TH+THYZ SAR+SARYZ SAB+SAR

Multi-asse YZ (Alluminio)

9
Sistemi in alluminio a 2 assi cartesiani, progettati a partire da specifiche esigenze applicative.
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
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
Case Study Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
Case Study Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges