myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Educationals

Sistemi lineari per stampa in movimento nell'industria tessile

Nel settore tessile la stampa in movimento è una tecnologia strategica, capace di trasformare le modalità di decorazione e personalizzazione dei tessuti. Ma per funzionare correttamente, questa tecnica richiede sistemi lineari affidabili, in grado di assicurare movimenti fluidi e precisi anche su linee ad alta velocità. 

Caratteristiche e vantaggi della Compact Rail Plus nell’industria tessile

La guida lineare Compact Rail Plus di Rollon è una delle soluzioni più performanti per applicazioni in ambienti dinamici come quello tessile. Questo sistema è progettato per sopportare carichi elevati e compensare disallineamenti, riducendo le vibrazioni e offrendo al contempo un movimento costante e silenzioso. 

Grazie al suo design robusto e compatto, la guida Compact Rail Plus è adatta a condizioni di lavoro impegnative, dove polvere, fibre e umidità potrebbero compromettere altri tipi di guide. Inoltre, la presenza di cursori dotati di cuscinetti a doppio giro di sfere offre una maggiore capacità di carico.  

Perché scegliere Compact Rail Plus per la stampa in movimento?

In un processo come la stampa in movimento, dove il tessuto scorre sotto testine in continuo funzionamento, la sopportazione delle alte dinamiche legate alle forze di inerzia dovute ad accelerazione e decelerazione è fondamentale. La guida lineare Compact Rail Plus si distingue per la capacità di offrire un movimento costante e fluido, mantenendo alta la qualità anche a velocità elevate. È progettata per tollerare disallineamenti fino a ±3,5 mm, caratteristica che semplifica l’installazione e riduce i costi strutturali. Inoltre, richiede manutenzione minima grazie alla protezione integrata contro polvere e agenti esterni, e resiste molto bene alle vibrazioni, elemento chiave per garantire stabilità e durata nel tempo. 

Principali applicazioni dei sistemi lineari nell’industria tessile

Nell’ambito dell’industria tessile, i sistemi lineari non si limitano alla sola stampa in movimento. Trovano infatti impiego in molteplici fasi del processo produttivo, contribuendo a migliorare precisione, efficienza e affidabilità. 

Ad esempio, nel taglio automatico dei tessuti, le guide lineari permettono movimenti estremamente precisi anche su superfici di grandi dimensioni, assicurando uniformità e ripetibilità. Sono fondamentali anche nella movimentazione delle bobine, facilitando operazioni come il carico, lo svolgimento e il trasporto dei rotoli lungo le linee di produzione, senza interruzioni o errori di allineamento. 

Infine, in processi come il ricamo o la cucitura automatica, la precisione del posizionamento fornita da questi sistemi incide direttamente sulla qualità estetica del prodotto finito. 

In tutte queste applicazioni, soluzioni come Compact Rail e Compact Rail Plus si dimostrano versatili e performanti, grazie alla loro capacità di adattarsi a condizioni di lavoro intense e ambienti potenzialmente contaminati da polveri o fibre. 

FAQs

Quali vantaggi offre Compact Rail Plus alla movimentazione delle macchine nell'industria tessile?

Il sistema Compact Rail Plus offre numerosi vantaggi alla movimentazione delle macchine nell’industria tessile, un settore in cui l’affidabilità dei movimenti è essenziale per mantenere alti standard di qualità e produttività. 

Quali sono i sistemi di movimentazione lineare?

I sistemi di movimentazione lineare più comuni sono: 

  • Le guide lineari 
  • Le guide telescopiche 
  • Le guide curve 
  • Gli attuatori lineari 

Prodotti correlati

Seleziona il prodotto e scopri di più

Guide lineari a perni volventicompact rail

Compact Rail & Compact Rail Plus

2
Guide lineari auto-allineanti con cuscinetti e un profilo a C realizzate in acciaio al carbonio trafilate a freddo, con piste temprate a induzione e rettificate.
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
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges