myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Educationals

Imballaggi Industriali: come trovare le soluzioni lineari ideali per servizi di imballaggio

Nel campo degli imballaggi industriali, l’affidabilità e l’efficienza dei sistemi di movimentazione giocano un ruolo importante. Che si tratti di confezioni robuste per la protezione di carichi pesanti o di imballaggi speciali per prodotti fragili, le aziende che offrono servizi di imballaggio industriale devono contare su componenti meccanici in grado di garantire precisione, continuità e resistenza nel tempo.

Cosa sono gli attuatori?

Un attuatore lineare è un componente meccanico che trasforma energia, che può essere elettrica, pneumatica o idraulica, in un movimento rettilineo. Nei macchinari progettati per gli imballaggi industriali, gli attuatori controllano movimenti come il sollevamento, la sigillatura, lo smistamento il pick and place, e il trasferimento dei prodotti lungo la linea.

Gli attuatori vengono utilizzati in applicazioni ad alto volume o soggette a cicli intensivi, grazie alla loro continuità operativa e prestazioni elevate. Inoltre, nelle soluzioni più avanzate, questi componenti lineari vengono integrati in sistemi multi-asse per eseguire movimenti complessi e sincronizzati, contribuendo in modo decisivo all’aumento della produttività e all’automazione dell’intero processo di imballaggio industriale.

Requisiti essenziali per imballaggi industriali

Le applicazioni per i servizi di imballaggio industriale hanno ritmi intensi, carichi moderati e ambienti operativi anchedifficili o contaminanti. I materiali usati per gli imballaggi possono essere rinforzati, pesanti o ingombranti, e i macchinari devono essere in grado di garantire prestazioni costanti.

Inoltre, la presenza di vibrazioni, accelerazioni improvvise e condizioni ambientali variabili richiede l’utilizzo di attuatori che mantengano affidabilità e scorrevolezza nel tempo, senza aumentare i costi di manutenzione. Questo è particolarmente importante nel caso di prodotti fragili o di valore, dove anche piccole imprecisioni possono causare danni o sprechi.

Ball-screw-driven-linear-actuator-lubrication

Sistemi di guida per carichi pesanti: guide a rulli vs. guide a ricircolo di sfere

Un altro elemento chiave nella progettazione dei sistemi di movimentazione per imballaggi industriali pesanti è la scelta del sistema di guida dell’attuatore. Le guide con cuscinetti a ricircolo di rulli, per esempio, offrono una capacità di carico molto elevata e sono ideali per assorbire urti e offrire un’ottima scorrevolezza anche in ambienti in presenza di sporco e detriti, come quelli legati alla movimentazione di pallet o container.

Le guide a ricircolo di sfere, invece, sono utilizzate per la loro rigidità e precisione. Sono perfette per linee di confezionamento dove il movimento preciso e ripetibile è fondamentale.

La scelta dipenderà dal tipo di prodotto, dal ciclo operativo e dalle condizioni ambientali.

Come Scegliere l’attuatore per servizi di imballaggio industriale

Scegliere un attuatore per l’imballaggio industriale non è solo una questione di corsa utile o di forza. È essenziale valutare la tipologia del carico, le condizioni ambientali (come polvere, umidità o vibrazioni) e la frequenza di utilizzo. Le prestazioni richieste devono rimanere costanti nel tempo, anche in cicli intensivi.

Un attuatore adatto deve combinare struttura robusta e affidabilità nel movimento

Le soluzioni integrate proposte da Rollon, personalizzabili in base alle esigenze specifiche di ogni progetto, sono ideali per offrire prestazioni elevate e continuità operativa anche nelle applicazioni più esigenti del settore degli imballaggi industriali.

FAQs

Qual è il ruolo degli attuatori negli imballaggi industriali?

Gli attuatori permettono movimenti lineari precisi nelle macchine da imballaggio, eseguendo operazioni come sollevamento, sigillatura e trasporto dei prodotti lungo la linea.

Contattaci

Prodotti correlati

Seleziona il prodotto e scopri di più

THTTTVTVSAMVAXNP-S

Attuatori con vite a ricircolo

6
La gamma di attuatori lineari a vite a ricircolo di sfere Rollon è progettata per fornire estrema precisione e ripetibilità nei movimenti lineari, rendendoli ideali per l'automazione industriale, l'imballaggio e la robotica.
ELMROBOTE-SMARTR-SMARTR-SMART-RSABECOUNILINE AUNILINE CUNILINE EUNILINE EDONE SeriesMCHMCRCLSVERS-SMARTTLSZCH

Attuatori lineari a cinghia

22
Gli attuatori lineari Rollon con azionamento a cinghia, combinano elevate prestazioni, resistenza e versatilità. Ideali per ambienti difficili e spazi limitati, offrono velocità e precisione elevate, con cinghie di trasmissione rinforzate in acciaio.
PARPASSARTLS

Attuatori con cremagliera

4
Gli attuatori a cremagliera della gamma Rollon offrono un eccellente equilibrio tra carico utile, precisione e durata, ideale per le applicazioni che richiedono movimenti lineari di lunga durata.
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
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges