Lunga durata
Durata fino a 80.000 km grazie al trattamento superficiale
anodico duro profondo del profilo in alluminio.



Non sono necessarie
lubrificazioni
Grazie al compound in plastica a copertura delle rotelle in acciaio,
il sistema di movimentazione è esente da lubrificazione.

Utilizzalo come guida lineare
o attuatore
Speedy Rail A è disponibile come guida lineare e
come attuatore con un sistema di azionamento
a cinghia o a pignone e cremagliera.


Autoportante per la
massima libertà di progettazione
Il profilo in alluminio è completamente auto-portante.


Elevata dinamicità: V= 15m/s, A=10m/s2

Affidabilità ottimale in ambienti soggetti a impurità
Scoprite tutti i dettagli tecnici e selezionate
il vostro attuatore Speedy Rail A.
Prodotto | Sistema di Movimentazione | Azionamento | Protezione | Capacità di Carico [n] | Massima Velocità [m/s] | Massima Accelerazione [m/s2] | Ripetibilità [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAB |
CUSCINETTI |
CINGHIA DENTATA / CREMAGLIERA |
4980 |
15 |
10 |
± 0,02 |
||
ZSY |
CUSCINETTI |
CINGHIA DENTATA |
4980 |
8 |
8 |
± 0,02 |
||
SAR |
CUSCINETTI |
CREMAGLIERA |
1905 |
3 |
10 |
± 0,15 |

Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Show Business
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
Contattate Rollon
I nostri esperti vi supportano nelle vostre sfide