Ripetibilità e precisione ottimali
Gli attuatori Precision System presentano una
precisione di ripetibilità del ±0,005 mm



Manutenzione semplice e sicura
Grazie alla lubrificazione separata per azionamento
con viti a ricircolo di sfere e guide

Salvaspazio
La struttura incredibilmente compatto degli attuatori Precision System li rende una
soluzione ideale per le applicazioni in cui lo spazio è fondamentale.


Protezione elevata per le applicazioni in ambienti sporchi
Scoprite tutti i dettagli tecnici e selezionate
il vostro attuatore Precision System.
Prodotto | Sistema di Movimentazione | Azionamento | Protezione | Capacità di Carico [n] | Massima Velocità [m/s] | Massima Accelerazione [m/s2] | Ripetibilità [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH |
SFERE |
BALL SCREW |
SEMI-PROTETTO |
32600 |
2 |
± 0,005 |
||
TT |
SFERE |
BALL SCREW |
SEMI-PROTETTO |
30500 |
2,5 |
± 0,005 |
||
TV |
SFERE |
BALL SCREW |
SEMI-PROTETTO |
11538 |
2,5 |
± 0,01 |
||
TVS |
SFERE |
BALL SCREW |
SEMI-PROTETTO |
66300 |
1 |
5 |
± 0,02 |

Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Show Business
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
Contattate Rollon
I nostri esperti vi supportano nelle vostre sfide