Cinghia breve brevettata
per corse lunghe
Da oggi, grazie alla soluzione brevettata Rollon,
sono possibili corse lunghe con assi a cinghia.



Diversi sistemi
di movimentazione
Gli attuatori Modline sono disponibili con vari sistemi di movimentazione:
• guide a ricircolo di sfere
• guide prismatiche

Soluzione verticale disponibile
ZCR/ZCH sono la soluzione ideale per movimenti verticali:
• Carro fisso e profilo mobile
• Sistema con cinghia a omega


Ampia gamma di profili
I profili in alluminio sono disponibili in diverse misure:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)


Versatile per configurazioni multiple

Affidabilità ottimale in ambienti soggetti a impurità
Scoprite tutti i dettagli tecnici e selezionate
il vostro attuatore Modline.
Prodotto | Sistema di Movimentazione | Azionamento | Protezione | Capacità di Carico [n] | Massima Velocità [m/s] | Massima Accelerazione [m/s2] | Ripetibilità [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR MCH MCH |
SFERE/CUSCINETTI |
CINGHIA DENTATA |
SEMI-PROTETTO |
3984 |
5 |
50 |
± 0.01 |
|
TCR TCS |
SFERE/CUSCINETTI |
CINGHIA DENTATA |
9960 |
5 |
50 |
± 0.01 |
||
ZCR ZCH |
SFERE/CUSCINETTI |
CINGHIA DENTATA |
7470 |
4 |
25 |
± 0.01 |

Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Show Business
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
Contattate Rollon
I nostri esperti vi supportano nelle vostre sfide