Classe per camere bianche ISO 3
Speciale vacuum system con:
• Cinghia di protezione lungo l’apertura
in cui si muove la guida
• Pompa per vuoto da 0,8 bar collegata a 2 condotti
di aspirazione alloggiati nella testa
motrice e nella testata folle

Ripetibilità e precisione ottimali
Gli attuatori Clean Room System presentano
una precisione di ripetibilità del ±0,05 mm


Elevata dinamicità
• Velocità fino a 7 m/s
• Accelerazione fino a 20 m/s²

Scoprite tutti i dettagli tecnici e selezionate
il vostro attuatore Clean Room System.
Prodotto | Sistema di Movimentazione | Azionamento | Protezione | Capacità di Carico [n] | Massima Velocità [m/s] | Massima Accelerazione [m/s2] | Ripetibilità [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONE |
SFERE |
CINGHIA DENTATA |
PROTETTO CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE |
4980 |
5 |
50 |
± 0.05 |

Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Show Business
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
Contattate Rollon
I nostri esperti vi supportano nelle vostre sfide