Alta capacità di carico
Carichi al polso da 10 a 2000 kg

Carri multipli indipendenti
Il sistema con azionamento a pignone e cremagliera permette la presenza di carri multipli

Ampia gamma di profili
I profili in alluminio sono disponibili in diverse misure:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

Diversi sistemi di movimentazione
Gli attuatori Tecline sono disponibili con vari sistemi di movimentazione:
• guide a ricircolo di sfere
• guide prismatiche

Ideali per corse extra lunghe grazie alla trasmissione a pignone e cremagliera

Affidabilità ottimale in ambienti soggetti a impurità
Scoprite tutti i dettagli tecnici e selezionate
il vostro attuatore Tecline.
Prodotto | Sistema di Movimentazione | Azionamento | Protezione | Capacità di Carico [n] | Massima Velocità [m/s] | Massima Accelerazione [m/s2] | Ripetibilità [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR PAS |
SFERE/CUSCINETTI |
CINGHIA DENTATA/CREMAGLIERA |
10989 |
4 |
10 |
± 0.05 |

Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Show Business
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
Contattate Rollon
I nostri esperti vi supportano nelle vostre sfide