myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
  • Compara le
    famiglie di prodotto
  • Compact Rail & Compact Rail Plus Compact Rail & Compact Rail Plus Most Wanted
  • V-Line V-Line Most Wanted
  • Rolbloc Rolbloc Most Wanted
  • Heavy Line Heavy Line Most Wanted
  • Base Line Base Line Most Wanted
  • U-Line U-Line Most Wanted
  • Speedy Rail Speedy Rail Most Wanted
  • O-Rail O-Rail Most Wanted
  • X-Rail X-Rail Most Wanted
  • MiniRoller Rail MiniRoller Rail Most Wanted
  • Miniature Mono Rail Miniature Mono Rail Most Wanted
  • Mono Rail Mono Rail Most Wanted
  • MG Rail MG Rail Most Wanted
  • Easyslide Easyslide Most Wanted
  • GRD e RK GRD e RK Most Wanted
  • Cross Roller Rails Cross Roller Rails Most Wanted
  • M/V e RM/RVA M/V e RM/RVA Most Wanted
  • Linear Tables Linear Tables Most Wanted
Available versions
Scarica il catalogo
Scarica i modelli 3D
Chiedi a Rollon
Torna all'inizio
Guide lineari

O-Rail

The Essential

  • La guida lineare O-Rail ha una forma con tre possibili piste di scorrimento disposte a 90° tra loro.
  • Il trattamento NOX con finitura nera permette di ottenere superfici indurite e protezione dalla corrosione.
  • O-Rail è in grado di gestire disallineamenti fino a ±1 mm in senso assiale e 5° in senso rotatorio.
  • La facilità di installazione di guide parallele, singole o multiple, offre diverse opzioni di combinazione per una maggiore flessibilità.
Guida lineare autoallineante a cuscinetti - O-Rail

Versioni disponibili

O-Rail

Guida lineare auto-allineante con cuscinetti per una movimentazione fluida e silenziosa
Select the size
File CAD Datasheet
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
Report Come scegliere una testa a snodo: guida tecnica per progettisti
White Paper Movimento lineare nella robotica e nell'automazione: panoramica e tendenze
Case Study Midwest Engineered Systems (MWES) e Rollon: automazione avanzata per la movimentazione di carichi pesanti
White Paper Applicazioni per guide telescopiche di livello industriale
Case Study Automazione di una linea di produzione per il trasporto e la lavorazione di cavi elettrici
Leggi tutte le sfide

Avete bisogno di una funzione personalizzata?

Il nostro processo produttivo, ideale per la personalizzazione, permette di tenere sotto controllo tempi e costi
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges