Guide telescopiche industriali
Le guide telescopiche industriali di Rollon includono diverse serie di prodotti, ognuna con caratteristiche uniche per applicazioni specifiche. Per applicazioni che richiedono un’alta capacità di carico e lunga durata, le soluzioni con piste temprate, come ASN, DE, DSS sono la scelta ideale.
Soluzioni telescopiche in acciaio inox sono disponibili per applicazioni in ambienti corrosivi mentre in ambito di automazione, particolarmente in caso di movimenti verticali o variabili le guide a cuscinetti delle serie TLA, TLQ, TLN, TLR sono un’ottima soluzione.
Quali tipi di estensioni di guide telescopiche sono disponibili?
Per quanto riguarda le estensioni parziali, le soluzioni Rollon offrono movimenti controllati ed efficienti, ideali per spazi compatti, garantendo stabilità e facilità d’uso. Per le esigenze di estensione totale, le guide telescopiche Rollon consentono di estendere il 100% della lunghezza della guida in modo fluido, rendendole perfette per applicazioni che richiedono un accesso totale. Infine, per le applicazioni che richiedono estensione maggiorata, Rollon offre guide con lunghezze di corsa fino al 200% della lunghezza della guida chiusa, assicurando alta rigidità e un supporto eccellente. Le serie più indicate per queste esigenze includono H1C, H1T, DSE, NTU e NTSU, garantendo funzionalità impeccabili anche in ambienti industriali esigenti.
Quali sono le applicazioni delle guide telescopiche?
Le guide telescopiche sono utilizzate in numerosi settori, per esempio, in macchinari industriali, veicoli speciali, nel settore ferroviario e nel material Handling. Altre applicazioni includono sistemi di stoccaggio e componenti in ambito medicale, dove è necessario un movimento lineare preciso e sicuro.
Cos’è una guida telescopica?
Una guida telescopica è un componente meccanico che consente il movimento lineare di carichi lungo una corsa superiore alla lunghezza della guida stessa in posizione chiusa. Le guide telescopiche possono avere estrazione parziale, totale o maggiorata.
- Tutto
- Aeronautica
- Elettronica
- Ferroviario
- Food & Beverage
- Interni ed Architettura
- Intralogistica
- Macchine Industriali
- Macchine Utensili
- Medicale
- Packaging e Logistica
- Show Business
- Veicoli Speciali
- Automazione e Robotica