myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
Selection Tool
Selection Tool
Configuratore
Configuratore
Product Center
Product Center
Account
Account
?>
Ultimo aggiornamento
mercoledì 30 Luglio 2025
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
  • Compara le
    famiglie di prodotto
  • RTU (Alluminio) RTU (Alluminio) Most Wanted
  • RTU (Acciaio) RTU (Acciaio) Most Wanted
  • Cobot Transfer Unit Cobot Transfer Unit Most Wanted
Available versions
Scarica il catalogo
Chiedi a Rollon
Torna all'inizio
Robot Transfer Units

RTU (Alluminio)

The Essential

  • I Robot Transfer Unit sono azionati a cinghia o a cremagliera e offrono una facile integrazione di robot fino a 1.500 kg.
  • La struttura in alluminio altamente ingegnerizzata garantisce un’elevata rigidità e capacità di carico, consentendo all’RTU di funzionare senza problemi anche se montato a parete o a soffitto.
  • Prestazioni affidabili anche in ambienti difficili o sporchi, grazie all’opzione a cinghia coperta, che garantisce maggiore protezione delle componenti interne.
  • Le versioni a pignone e cremagliera possono raggiungere corse potenzialmente infinite grazie agli inserti giuntabili e autocentranti.
RTU - SEV_220_2024
Sistema per movimentazione Robot: Robot Transfer Unit
Sistema per movimentazione Robot: Robot Transfer Unit
Sistema per movimentazione Robot: Robot Transfer Unit

Versioni disponibili

RTU - Open Belt -SEV_160_1S

RTU – Open Belt

Unità di trasferimento robot con corpo in alluminio e azionamento a cinghia scoperta per carichi utili fino a 20 Kg.
Select the size
File CAD Datasheet
RTU - Sealed Belt - SEV110-2

RTU - Sealed Belt

Unità di trasferimento robot con corpo in alluminio e azionamento a cinghia sigillata per carichi utili fino a 20 kg.
Select the size
File CAD Datasheet
RTU - SEV_220_2024

RTU - Rack & Pinion

Unità di trasferimento robotica con corpo in alluminio, azionamento a pignone e cremagliera per robot fino a 1500 Kg
Select the size
File CAD Datasheet
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
Applicazione Navetta per robot
Applicazione Asservimento macchina utensile con robot su 7th Axis montato al soffitto
Applicazione Asservimento pressa con robot su 7th Axis
Applicazione Incollaggio con robot su 7th Axis
Applicazione Verniciatura con robot su 7th Axis montato a parete
Applicazione Saldatura con robot su Settimo Asse
White Paper Applicazione di componenti per il movimento lineare nelle macchine di packaging terziario
White Paper Movimento lineare nella robotica e nell'automazione: panoramica e tendenze
Report Come scegliere una testa a snodo: guida tecnica per progettisti
Case Study Telescopic Rail per elicotteri in fibra di carbonio
Applicazione Sedile SFC e Business Class
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
Applicazione Strutture per manutenzione
Applicazione Porte e pedane per l’accesso
Applicazione Porte di accesso banchina
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
Applicazione Movimentazione copertura per piscina
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
Applicazione Movimentazione lineare nell’industria farmaceutica e medicale: il settimo asse per cleanroom
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine automatiche di confezionamento
Case Study Rollon supporta AMP Automation ad automatizzare il processo di pallettizzazione per un'azienda di prodotti per animali domestici
Case Study Teste a snodo per il material handling: sfide, vantaggi e soluzioni
White Paper Moto lineare per una pallettizzazione senza problemi
Case Study Guide lineari Compact Rail per la pallettizzazione
Applicazione Movimentazione shuttle
Case Study Tecnologia nello spettacolo: guide lineari Speedy Rail di Rollon
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Applicazione Movimentazione testa di lavaggio
Applicazione Estensione piattaforma
Report Come scegliere una testa a snodo: guida tecnica per progettisti
White Paper Movimento lineare nella robotica e nell'automazione: panoramica e tendenze
Case Study Midwest Engineered Systems (MWES) e Rollon: automazione avanzata per la movimentazione di carichi pesanti
White Paper Applicazioni per guide telescopiche di livello industriale
Case Study Automazione di una linea di produzione per il trasporto e la lavorazione di cavi elettrici
Case Study CNC Solutions e Rollon: avanzare l'automazione robotizzata per le applicazioni con alti carichi
Leggi tutte le sfide

Avete bisogno di una funzione personalizzata?

Il nostro processo produttivo, ideale per la personalizzazione, permette di tenere sotto controllo tempi e costi
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges