myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
Selection Tool
Selection Tool
Configuratore
Configuratore
Product Center
Product Center
Account
Account
?>
Ultimo aggiornamento
martedì 5 Agosto 2025
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
Movimento lineare per camere bianche, progettato per la massima precisione

Tech Talks

Gli attuatori della serie Rollon ONE sono progettati per rispondere agli elevati requisiti degli ambienti in camera bianca, tipici di settori come semiconduttori, elettronica, dispositivi medici e industria farmaceutica. Certificati ISO Classe 3, dotati di un design ermetico e con la possibilità di integrazione del vuoto, gli attuatori lineari a cinghia della serie ONE offrono un’elevata pulizia senza rinunciare a velocità e precisione.

In questo video scoprirai come i materiali avanzati, i sistemi di tenuta specializzati e la configurazione interna dell’attuatore lavorano in sinergia per ridurre al minimo le emissioni di particelle e garantire un ambiente privo di contaminazioni.

Punti di forza della serie ONE:

  • Certificazione ISO Classe 3 per camera bianca
  • Carrello e micro-cuscinetti interni appositamente sigillati
  • Porta per vuoto integrata per il contenimento delle particelle
  • Componenti in acciaio inox e lubrificanti per camere bianche
  • Ripetibilità fino a ±50 micron su corse di 2,5 metri

Guarda il video per scoprire come la serie ONE sta ridefinendo gli standard dell’automazione in camera bianca.

Prodotti correlati

Seleziona un prodotto per scoprire di più

ELMROBOTE-SMARTR-SMARTR-SMART-RSABECOUNILINE AUNILINE CUNILINE EUNILINE EDONE SeriesMCHMCRCLSVERS-SMARTTLSZCH

Attuatori lineari a cinghia

22
Gli attuatori lineari Rollon con azionamento a cinghia, combinano elevate prestazioni, resistenza e versatilità. Ideali per ambienti difficili e spazi limitati, offrono velocità e precisione elevate, con cinghie di trasmissione rinforzate in acciaio.
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
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
Case Study CNC Solutions e Rollon: avanzare l'automazione robotizzata per le applicazioni con alti carichi
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges