myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Report

Le teste a snodo sono componenti di precisione progettati per permettere movimenti angolari e rotativi multidirezionali tra due parti. Grazie alla loro struttura, costituita da un anello sferico interno alloggiato in una sede esterna, sono in grado di far fronte a diverse sfide applicative, dai carichi pesanti alle vibrazioni costanti.

Le teste a snodo sono utilizzate in numerose applicazioni, dall’automazione industriale alla movimentazione meccanica. Tuttavia, non sono tutte uguali: la scelta corretta di una testa a snodo è fondamentale per garantire affidabilità, durata e prestazioni meccaniche ottimali.

Ogni applicazione richiede un’analisi tecnica approfondita per individuare il prodotto più adatto in funzione di parametri operativi, condizioni ambientali e requisiti di manutenzione.

Di seguito, presentiamo una guida tecnica per orientarsi tra le varie opzioni disponibili, con indicazioni utili sui parametri da prendere in considerazione per la giusta selezione.

Velocità e carico

Due dei fattori primari da considerare sono la velocità di rotazione e il carico applicato. Le teste a snodo non sono tutte uguali nella capacità di gestire questi due parametri in combinazione: è quindi cruciale determinare sin da subito il profilo dinamico dell’applicazione.

  • In applicazioni con alta velocità di rotazione e carichi moderati, si preferiscono teste a snodo con cuscinetti a sfere, che garantiscono fluidità e precisione.
  • Se la velocità è alta ma i carichi risultano elevati, è opportuno impiegare soluzioni con cuscinetti a rulli, capaci di distribuire il carico su una superficie maggiore.
  • Quando i carichi sono molto alti e la velocità è più contenuta, la scelta ideale ricade sulle teste a snodo con esecuzione a strisciamento, che sopportano meglio le sollecitazioni statiche e offrono una buona durata anche con cicli lenti.

Nel portfolio del Gruppo Rollon, le linee Premium (con cuscinetti a sfere o rulli) e Tescubal® – entrambe conformi alla norma DIN ISO 12240-4 – coprono le applicazioni dinamiche ad alta velocità.

La serie Classic è ideale per carichi elevati, mentre Basic e Tesno® sono indicate per carichi medi e velocità ridotte.

Le teste a snodo Premium.

Le teste a snodo Premium.

Tipo di movimento

La testa a snodo può essere soggetta a rotazione continua, a un angolo di oscillazione o a entrambi.

  • Per movimenti rotatori completi e oscillazioni ampie, si consigliano configurazioni con geometrie studiate per ridurre attriti e allungare la vita utile.
  • In presenza di oscillazioni parziali, meglio puntare su esecuzioni a strisciamento, ottimizzate per movimenti alternati a bassa ampiezza.

Le linee Premium e Tescubal® si distinguono per l’ampio raggio d’azione angolare e la capacità di gestire rotazioni ampie. La serie Classic è idonea per movimenti più limitati, mentre Basic e Tesno® sono pensate per oscillazioni contenute.

Le teste a snodo Tescubal®.

Le teste a snodo Tescubal®.

Manutenzione e lubrificazione

In fase di progettazione è essenziale valutare se il componente potrà essere sottoposto a manutenzione ordinaria:

  • se la lubrificazione periodica è possibile, è vantaggioso impiegare teste a snodo con sistemi di ingrassaggio integrati, che permettano anche l’eventuale utilizzo di grassi tecnici specifici.
  • Dove non è possibile effettuare manutenzione, servono materiali autolubrificanti o tecnologie che non richiedono ingrassaggio.

 

Le teste a snodo Premium includono un sistema di lubrificazione integrata per facilitare la manutenzione.

La linea Classic impiega un polimero plastico, esente da manutenzione.Le teste a snodo Tescubal®, invece, utilizzano bronzo sinterizzato, un materiale poroso impregnato d’olio, ideale per applicazioni maintenance-free. Anche le linee Tesno® e Basic, utilizzando un layer in PTFE interposto tra sfera e boccola, offrono soluzioni esenti da manutenzione con un buon compromesso tra performance e costo.

Le teste a snodo Classic.

Le teste a snodo Classic.

Ambiente operativo e durabilità nel tempo

La selezione del materiale interno e delle superfici di contatto, l’ambiente operativo, il numero di cicli e il gioco sono elementi che influiscono direttamente sulla stabilità delle prestazioni nel lungo periodo. In questo caso, ci sono molteplici considerazioni da fare:

  • in ambienti con contaminanti solidi o polverosi, è preferibile un sistema che tolleri l’ingresso di particelle senza compromettere la funzionalità.
  • In ambienti corrosivi o umidi, la scelta dovrebbe orientarsi verso materiali resistenti alla corrosione e con comportamento stabile nel tempo.
  • Se è richiesto un ciclo vita lungo, è importante considerare l’evoluzione del gioco interno nel tempo.

La serie Classic è più tollerante in ambienti contaminati mentre la serie Tescubal® con boccola in bronzo e corpo in acciaio è più indicata per ambienti corrosivi. Inoltre, entrambi sono disponibili in acciaio inox per una resistenza ancora maggiore.

Temperatura d’esercizio

Anche la temperatura di esercizio influisce molto sulle prestazioni e sulla durata nel tempo delle teste a snodo.

  • Le soluzioni standard coprono un range di temperature da 60°C a 120°C.
  • Per applicazioni con picchi fino a 200°C, è necessario scegliere versioni apposite.

Le serie Tesno® e Basic operano correttamente fino a 200°C. Le linee Premium e Tescubal® sono invece adatte ad applicazioni con temperature moderate, fino a 120°C. La linea Classic è adatta per temperature fino a 60°C.

Le teste a snodo Tesno® e Basic.

Le teste a snodo Tesno® e Basic.

Materiali e applicazioni speciali

Le proprietà meccaniche e il peso dei materiali possono fare la differenza:

  • l’acciaio inox è preferito in settori regolamentati (es. alimentare, medicale), anche in assenza di contatto diretto con il prodotto.
  • L’alluminio, più leggero, è adatto dove il peso incide sulla dinamica del sistema o sui motori impiegati.
  • In applicazioni con requisiti particolari, è importante valutare l’ingombro, il peso, e il tipo di attacco (maschio/femmina, destro/sinistro).

La gamma di Durbal e Chiavette Unificate copre un ampio range di materiali, diametri e configurazioni, personalizzabili per far fronte alle diverse esigenze applicative.

Teste a snodo

Gli esperti di rotational units del Gruppo Rollon sono in grado di creare soluzioni personalizzate per far fronte alle specifiche esigenze applicative.  

myRollon: la piattaforma di lavoro digitale

Per facilitare la scelta tecnica e semplificare il lavoro dei progettisti, Rollon ha integrato l’intera gamma di teste a snodo all’interno della piattaforma digitale myRollon, che consente di selezionare, confrontare e configurare le teste a snodo del portfolio Rollon by Timken in base ai parametri applicativi.

Su myRollon è possibile:

  • accedere al Selection Tool, un assistente alla progettazione che abbina i requisiti del progetto (ad esempio condizioni di lavoro, dimensioni e carichi) alle soluzioni più adatte, grazie a un algoritmo avanzato. I risultati sono classificati in base all’efficienza economica, aiutando i progettisti a bilanciare prestazioni e budget. Al termine della ricerca, viene generato un report tecnico personalizzato.
  • Generare codici univoci per la gestione dei progetti tramite il Configuratore e accedere direttamente alla richiesta di preventivo.
  • Scaricare risorse come file CAD 3D, manuali tecnici e guide all’installazione dal Product Center.

Le attività svolte su myRollon possono essere salvate in qualsiasi momento, riprese successivamente o modificate per rispondere a nuovi requisiti tecnici, offrendo la massima flessibilità lungo tutto il processo di progettazione.

Connettiti con il Gruppo Rollon

La scelta corretta di una testa a snodo è frutto di un bilanciamento tra carico, movimento, ambiente, manutenzione e materiali. Conoscere le variabili applicative permette non solo di selezionare il componente giusto, ma anche di ottimizzare la durabilità, la precisione e il costo dell’intero sistema.

Il Gruppo Rollon, forte dell’esperienza di Durbal e Chiavette Unificate, offre un portafoglio tecnico completo per ogni esigenza meccanica e ambientale.

Per saperne di più, contattaci.

Chiedi a Rollon

Prodotti correlati

Seleziona un prodotto per scoprire di più

teste a snodo per impieghi gravosi

Premium Line

Le teste a snodo per impieghi gravosi Durbal Premium Line, conformi alla norma DIN ISO 12240-4, sono costituite da un alloggiamento e da un anello interno con cuscinetto a rulli o a sfere auto-allineante integrato. Ideali per applicazioni ad alta velocità.
Teste a snodo per carichi pesanti

Classic Line

Teste a snodo Durbal Classic Line per impieghi gravosi. Esecuzione scorrevole. Non richiedono manutenzione e sono ideali per applicazioni con carichi pesanti.
Teste a snodo senza manutenzione

Basic Line

Le teste a snodo Durbal Basic Line, conformi alla norma DIN ISO 12240-4, sono costituite da un alloggiamento in acciaio trattato termicamente con uno snodo sferico stampato. Teste a snodo che non richiedono manutenzione, ideali per applicazioni ad alta temperatura.
Teste a snodo per carichi gravosi

Tescubal ®

Teste a snodo Tescubal ® di Chiavette Unificate per impieghi gravosi e ad alta precisione. Esecuzione scorrevole. Esenti da manutenzione e ideali per carichi pesanti e applicazioni ad alta velocità.
Snodi sferici ad alta resistenza

Tesno ®

Snodi sferici di Chiavette Unificate ad alta resistenza, autolubrificanti e in grado di garantire prestazioni eccellenti anche in applicazioni particolarmente intense.
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
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges