A cosa serve un attuatore lineare?
Un attuatore lineare serve a spostare un carico lungo una traiettoria rettilinea. Rispetto alle guide lineari gli attuatori lineari sono sistemi più complessi che includono già l’azionamento (cinghia, vite o pignone e cremagliera). Gli attuatori lineari possono essere tra loro combinati per combinare sistemi cartesiani a due o tre assi. Questi componenti vengono utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali e meccaniche.
Gli attuatori lineari sono componenti essenziali nell’automazione industriale, dove garantiscono movimenti precisi e ripetibili. Questi sistemi sono adatti a svariati settori, tra cui il packaging, le macchine industriali e la logistica, grazie alla loro versatilità e affidabilità anche in ambienti difficili.
Come scegliere un attuatore lineare?
La scelta di un attuatore lineare dipende da diversi fattori legati alle esigenze dell’applicazione in cui l’attuatore lineare verrà utilizzato. Uno dei criteri da considerare è il carico, ovvero il peso che l’attuatore dovrà spostare. Un altro fattore di rilevanza sono le dinamiche: velocità e accelerazione. Infine, per numerose applicazioni il primo criterio da considerare è la precisione in termini di ripetibilità di posizionamento.
Quanti tipi di attuatore ci sono?
Rollon offre una vasta gamma di attuatori lineari, ciascuno adatto a specifiche esigenze applicative. Gli attuatori lineari a cinghia sono ideali quando sono necessarie velocità e accelerazioni elevate
Gli attuatori con vite a ricircolo di sfere, invece, offrono un’ottima precisione e ripetibilità . Sono particolarmente indicati per applicazioni che richiedono movimenti accurati e ripetibili, ideali per contesti in cui la precisione è fondamentale.
Infine, gli attuatori con cremagliera sono perfetti per applicazioni che richiedono movimenti su lunghe distanze, mantenendo rigidità e precisione.
- Tutto
- Aerospaziale
- Elettronica
- Ferroviario
- Food & Beverage
- Healthcare
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Macchine Utensili
- Material Handling
- Packaging
- Robotica e Automazione
- Veicoli Speciali
- Vertical Farming

Guide lineari
Attuatori lineari
XP Xtrem Position
Teste a snodo
Guide telescopiche
Sistemi multi-asse
XL Xtrem Load
Snodi sferici
Guide curve
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Cuscinetti a rullini
Perni folli
Sistemi circolari
Rollon RB
Ghiere di bloccaggio
Aerospaziale
Elettronica
Ferroviario
Food & Beverage
Healthcare
Interni ed architettura
Macchine industriali
Macchine utensili
Material handling
Packaging
Robotica ed Automazione
Veicoli speciali