myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
27 Agosto 2025
Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
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
  • Compara le
    famiglie di prodotto
  • Estrazione parziale Estrazione parziale Most Wanted
  • Estrazione totale Estrazione totale Most Wanted
  • Estrazione maggiorata Estrazione maggiorata Most Wanted

Guide telescopiche

Le guide telescopiche Rollon offrono una soluzione per ogni esigenza di carico, estrazione e durata. La gamma si divide in: guide a estrazione parziale, guide a estrazione totale e guide a estrazione maggiorata. Le guide telescopiche Rollon sono disponibili in diversi materiali: acciaio, acciaio inox e alluminio e con diversi elementi volventi come sfere o cuscinetti. Scegli le guide telescopiche industriali del catalogo Rollon per prestazioni eccellenti in svariate applicazioni.

Selection Tool
Inserisci i dettagli della tua applicazione per trovare la soluzione ottimale per le tue esigenze.
i
Inserisci i dettagli della tua applicazione per trovare la soluzione ottimale per le tue esigenze.
Configurator
Inserisci le specifiche del prodotto per ottenere il codice di riferimento e richiedere una quotazione.
i
Inserisci le specifiche del prodotto per ottenere il codice di riferimento e richiedere una quotazione.

 

Guide telescopiche a estrazione parzialeHTTHTT_HTT-X

Estrazione parziale

6
Guide telescopiche con sfere per applicazioni ad estrazione parziale. Corsa dal 50% al 70%.
Guida telescopica HGTGuide telescopiche ad estrazione totaleGuida telescopica DSSGuide telescopiche per estrazioni maggiorateGuida telescopica HVCGuida telescopica LTHGuida telescopica TLN-PGuida telescopica TLQGuida telescopica TLR-PGuida telescopica TQAXGuida telescopica TQN-PHTT_HTT-XH1TH1CDSSTLAXTLN-PTLQ-PTLR-PTQAXTQN-P

Estrazione totale

28
Guide telescopiche con sfere o cuscinetti a sfere per applicazioni ad estrazione totale. Corsa del 100%.
Guide telescopiche a estrazione maggiorataGuida telescopica H1TGuida telescopica H1CDSEH1TH1C

Estrazione maggiorata

6
Guide telescopiche a sfere per applicazioni in estrazione maggiorate. Corsa dal 150% al 200%.
Things to know

Guide telescopiche industriali

Le guide telescopiche industriali di Rollon includono diverse serie di prodotti, ognuna con caratteristiche uniche per applicazioni specifiche. Per applicazioni che richiedono un’alta capacità di carico e lunga durata, le soluzioni con piste temprate, come ASN, DE, DSS sono la scelta ideale.

Soluzioni telescopiche in acciaio inox sono disponibili per applicazioni in ambienti corrosivi mentre in ambito di automazione, particolarmente in caso di movimenti verticali o variabili le guide a cuscinetti delle serie TLA, TLQ, TLN, TLR sono un’ottima soluzione.

Quali tipi di estensioni di guide telescopiche sono disponibili?

Per quanto riguarda le estensioni parziali, le soluzioni Rollon offrono movimenti controllati ed efficienti, ideali per spazi compatti, garantendo stabilità e facilità d’uso. Per le esigenze di estensione totale, le guide telescopiche Rollon consentono di estendere il 100% della lunghezza della guida in modo fluido, rendendole perfette per applicazioni che richiedono un accesso totale. Infine, per le applicazioni che richiedono estensione maggiorata, Rollon offre guide con lunghezze di corsa fino al 200% della lunghezza della guida chiusa, assicurando alta rigidità e un supporto eccellente. Le serie più indicate per queste esigenze includono H1C, H1T, DSE, NTU e NTSU, garantendo funzionalità impeccabili anche in ambienti industriali esigenti.

Quali sono le applicazioni delle guide telescopiche?

Le guide telescopiche sono utilizzate in numerosi settori, per esempio, in macchinari industriali, veicoli speciali, nel settore ferroviario e nel material Handling. Altre applicazioni includono sistemi di stoccaggio e componenti in ambito medicale, dove è necessario un movimento lineare preciso e sicuro.

Cos’è una guida telescopica?

Una guida telescopica è un componente meccanico che consente il movimento lineare di carichi lungo una corsa superiore alla lunghezza della guida stessa in posizione chiusa. Le guide telescopiche possono avere estrazione parziale, totale o maggiorata.

Read Less
Scopri di più
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
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
Case Study Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
Case Study Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
Report Come scegliere una testa a snodo: guida tecnica per progettisti
White Paper Movimento lineare nella robotica e nell'automazione: panoramica e tendenze
Case Study Midwest Engineered Systems (MWES) e Rollon: automazione avanzata per la movimentazione di carichi pesanti
White Paper Applicazioni per guide telescopiche di livello industriale
Leggi tutte le sfide
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges