myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
27 Agosto 2025
Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
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
  • Compara le
    famiglie di prodotto
  • Complex Complex Most Wanted
  • Prime Prime Most Wanted

XP Xtrem Position

Viti a ricircolo di sfere: XP Xtrem Position

Le viti a ricircolo di sfere XP Xtrem Position di Rollon sono state ideate per garantire alte prestazioni in termini di rigidità, precisione di posizionamento e dinamica, offrendo prestazioni superiori per le applicazioni nella macchina utensile. Le viti a ricircolo di sfere XP Xtrem Position garantiscono la massima efficienza nei processi produttivi e sono ideali per le tecnologie industriali avanzate.

Viti a ricircolo di sfere di alta precisione

Complex

Viti a ricircolo di sfere di alta precisione per macchine utensili ad alta dinamica con requisiti di rigidità efficienti e cicli di lavoro estremi. Sono orientate a migliorare i tempi di lavorazione in settori esigenti dal punto di vista produttivo come l'automotive, l'aeronautica, le macchine per la lavorazione degli stampi e molti altri.
Viti a ricircolo di sfere di alta precisione

Prime

La gamma PRIME è composta da viti a sfere di alta precisione a passo corto per applicazioni su macchine con una velocità media e che garantiscono uno scorrimento morbido su corse corte.
Things to know

Funzionamento delle viti a ricircolo di sfere

Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare, riducendo al minimo l’attrito. I sistemi di vite a ricircolo di sfere utilizzano una serie di sfere che scorrono tra l’albero filettato e la chiocciola, permettendo movimenti fluidi e precisi. Mentre l’albero gira, le sfere si muovono lungo il percorso a spirale in maniera continua.

Quali sono i vantaggi delle viti a ricircolo di sfere?

Grazie al loro innovativo design, le viti a ricircolo di sfere riducono al minimo l’attrito tra l’albero e la chiocciola, aumentando quindi la precisione di movimento, l’efficienza energetica e garantendo una vita operativa più lunga.

In quali applicazioni vengono utilizzate le viti a ricircolo di sfere?

Le applicazioni delle viti a ricircolo di sfere spaziano dalle macchine utensili alla robotica e attrezzature medicali. La loro capacità di mantenere tolleranze strettissime le rende ideali per settori dove la precisione è cruciale.

Read Less
Scopri di più
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
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
Case Study Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
Case Study Case study: Rollon fornisce un sistema multi-asse e un RTU per le macchine di produzione di pastiglie freno di Sangsin ENG
Report Come scegliere una testa a snodo: guida tecnica per progettisti
White Paper Movimento lineare nella robotica e nell'automazione: panoramica e tendenze
Case Study Midwest Engineered Systems (MWES) e Rollon: automazione avanzata per la movimentazione di carichi pesanti
White Paper Applicazioni per guide telescopiche di livello industriale
Leggi tutte le sfide
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges