Kenmerken
- Dankzij de gestandaardiseerde componenten uit voorraad kunnen verschillende ovale of rechthoekige banen worden gecreëerd, zonder dat specifieke bewerking of complexe assemblage nodig is.
- Het systeem werkt met een maximale snelheid van 2 m/s en een versnelling tot 25 m/s²; de riemaandrijving en dubbelrijige kogellagers zorgen voor een soepele beweging bij hoge cycli.
- De geslepen loopbanen minimaliseren wrijving en trillingen, wat bijdraagt aan een soepele, geluidsarme en nauwkeurige beweging met een herhaalbaarheid van ±0,05 mm.
- Genitreerde loopbanen, in combinatie met optionele afstrijkers of automatische smering, bieden langdurige bescherming tegen slijtage en corrosie.
- De mogelijkheid om het systeem volledig gemonteerd of als enkele onderdelen te ontvangen, stroomlijnt de installatie en helpt de doorlooptijden te verkorten.
Beschikbare versies
Waar is je uitdaging?
- Alle
- robotica
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- automatisering

Lineaire geleiders
Actuatoren
XP Xtrem Position
Stangkoppen
Telescopische rails
Geïntegreerde aandrijvingen
XL Xtrem Load
Gewrichtslagers
Gebogen rails
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Lagers
Nokrollen
Circulaire systemen
Rollon RB
Vergrendelingsmoeren
Elektronica
Bouw en meubilair
Healthcare
Industriële machines
Luchtvaart
Materiaalverwerking
Speciale voertuigen
Spoorvoertuigen
Verpakkingen
Voeding en dranken
Werktuigmachines