- Alle
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- automatisering
- robotica
- Industriële Machines
Nokrollen zijn hoogwaardige lagers die zijn ontworpen om rechtstreeks op nokken, lineaire geleidingen en geleidingsvlakken te lopen, waardoor een betrouwbare werking wordt gegarandeerd, zelfs bij zware toepassingen. Nokrollen zijn ontworpen om hoge radiale belastingen en herhaalde schokbelastingen te weerstaan en worden op grote schaal gebruikt in industriële machines, automatiseringssystemen en materiaalverwerkingsapparatuur waar precisie, duurzaamheid en een lange levensduur essentieel zijn.
Deze looprollen zijn voorzien van een dikwandige buitenring die vervorming onder belasting vermindert en een hoog draagvermogen in de loop van de tijd behoudt. Ze zijn verkrijgbaar met naaldlagers of cilindrische rollagers, in zowel kooiconstructies als uitvoeringen met volledige vulling. Het profiel van de buitenring, cilindrisch of bolformig, helpt uitlijningsfouten te compenseren en minimaliseert contactspanning, waardoor de loopprestaties op glijvlakken worden verbeterd. Een smeergat onder de rollichamen maakt efficiënte nasmering mogelijk, waardoor de levensduur van het lager wordt verlengd en de onderhoudsbehoefte wordt verminderd.
Nokrollen zijn verkrijgbaar in zowel boutuitvoering of zonder bout als steunrol, met opties zoals een excentrische kraag voor nauwkeurige radiale afstelling tijdens de installatie. Geavanceerde afdichtingsoplossingen zorgen voor effectieve bescherming tegen verontreinigingen en langdurige vetretentie.