Kenmerken
- MGB-kogelomlooprails zijn verkrijgbaar in maten van 15 tot 45 mm en zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen die precisie, compactheid en een hoog draagvermogen vereisen.
- MGB-kogelomloopgeleidingen halen snelheden tot 5 m/s en werken betrouwbaar bij temperaturen van -20 °C tot +80 °C in veeleisende industriële omgevingen.
- Profilgeleiders zijn uit geharden staal, tot 3000 mm, zorgen voor stijfheid, slijtvastheid en optionele anticorrosiecoatings.
- Het vierrijige kogelsysteem met een contacthoek van 45° biedt een gelijkmatige belastingverdeling en soepele beweging in elke montagepositie.
- Elk MGB-blok is gemaakt van gehard gelegeerd staal en geavanceerde afdichtingen, die bescherming en blijvende precisie bieden.
Beschikbare versies
MGB
Recirculerende kogellagers lineaire geleider met hoog laadvermogen en stijfheid
- Alle
- robotica
- Electronica
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- automatisering

Lineaire geleiders
Actuatoren
XP Xtrem Position
Stangkoppen
Telescopische rails
Geïntegreerde aandrijvingen
XL Xtrem Load
Gewrichtslagers
Gebogen rails
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Lagers
Nokrollen
Circulaire systemen
Rollon RB
Vergrendelingsmoeren
Elektronica
Bouw en meubilair
Healthcare
Industriële machines
Luchtvaart
Materiaalverwerking
Speciale voertuigen
Spoorvoertuigen
Verpakkingen
Voeding en dranken
Werktuigmachines