myRollon è la piattaforma digitale di Rollon progettata per semplificare la selezione e la configurazione di soluzioni di moto lineare e rotational units.
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
CNC Solutions e Rollon: avanzare l'automazione robotizzata per le applicazioni con alti carichi

Case Study

Fondata nel 2000, CNC Solutions si è inizialmente focalizzata sul migliorare la sicurezza delle macchine utensili, sfruttando software e interfacce macchina. Negli ultimi due decenni, l’azienda si è evoluta per soddisfare le crescenti esigenze del settore dell’automazione industriale, diventando leader nelle soluzioni robotiche personalizzate. Oggi, CNC Solutions è un integratore di sistemi Fanuc autorizzato, specializzato nell’automazione robotica per un’ampia gamma di applicazioni nel panorama industriale statunitense, tra cui l’asservimento macchina, la rimozione dei materiali, la saldatura, la foratura, l’assemblaggio e la pallettizzazione. “Siamo esperti nelle applicazioni di movimentazione dei materiali. Un fattore che ci distingue sono i nostri programmatori: molti degli ingegneri che lavorano con noi hanno oltre vent’anni di esperienza nel settore dell’automazione”, osserva Jeffrey Wojtkiewicz, Engineering Manager di CNC Solutions.

Con un focus su efficienza e qualità, CNC Solutions gestisce ogni fase del progetto, dalla progettazione all’installazione in loco fino alla convalida. La maggior parte dei progetti di CNC è operativa entro una settimana dall’installazione presso il cliente. Questa dedizione alla consegna rapida ed efficace sottolinea la missione di CNC Solutions di essere un leader nel settore dell’automazione robotica. Una parte fondamentale del loro successo è stata la collaborazione con Rollon, leader globale nelle soluzioni di movimento lineare.

La sfida

In un recente progetto, CNC Solutions ha affrontato una sfida applicativa per un produttore dell’industria oil & gas. Il compito? Progettare e implementare un sistema in grado di spostare e manipolare flange di circa 230 kg (500 libbre). Questa applicazione richiedeva un robot industriale Fanuc M-900iB/700, uno dei più grandi robot in commercio, con un’alta capacità di carico. L’estensione della capacità operativa del robot per gestire più postazioni era essenziale per le attività richieste, che dovevano essere eseguite con precisione e assicurando robustezza, alla luce del carico da gestire e del processo.

“Il carico elevato e le parti di grandi dimensioni da movimentare richiedevano stabilità strutturale. Inoltre, la soluzione avrebbe dovuto espandere la portata operativa del robot per servire l’area di lavoro richiesta”, ha spiegato Jeffrey Wojtkiewicz.

Per estendere il raggio d’azione del robot in modo accurato, CNC Solutions ha ritenuto indispensabile disporre di un’unità di trasferimento robot (RTU) affidabile, in grado di offrire un’elevata capacità di carico e prestazioni fluide in condizioni di funzionamento continuo.

Robot industriale Fanuc M-900iB/700

La soluzione: Rollon RTUf

Per soddisfare questa esigenza, CNC Solutions ha adottato l’unità di trasferimento robot con montaggio a pavimento RTUf in acciaio di Rollon, nota per la sua versatilità e affidabilità in applicazioni con carichi elevati. RTUf è una soluzione avanzata di movimento lineare costruita per resistere alle condizioni industriali più sfidanti e progettata specificamente per supportare carichi elevati e assicurare un’elevata ripetibilità nel posizionamento. Le caratteristiche di RTUf sono:

  • Elevata capacità di carico: RTUf è in grado di gestire robot di diverse dimensioni e le parti pesanti che manipolano, garantendo un movimento fluido e ininterrotto anche in presenza di carichi estremi.
  • Precisione: RTUf mantiene la stabilità, un aspetto fondamentale quando si manipolano componenti pesanti con robot di grandi dimensioni.
  • Configurazione personalizzabile: RTUf consente un’ampia personalizzazione. In questo progetto, CNC Solutions ha lavorato a stretto contatto con Rollon per progettare uno schema di bulloni adatto alle specifiche esigenze di assemblaggio. “Abbiamo progettato la cella robotica per includere elementi aggiuntivi da imbullonare alla sella di RTUf e poi abbiamo inviato il modello CAD direttamente a Rollon in modo che potessero includere lo schema di bulloni extra necessari, consentendoci di fissare in modo sicuro gli elementi aggiuntivi”, spiega Cory Roehl, Marketing and Technical Sales Engineer di CNC Solutions.

Steel RTUf

Transfer Unit for Robot

Applicazione RTUf

L’unità RTUf fornita a CNC Solutions ha una corsa di 12.915 mm, è dotata di due selle mobili, ed è in grado di raggiungere la velocità massima di 3 m/s con un’accelerazione di 3 m/s², soddisfacendo efficacemente i requisiti specifici dell’applicazione.

Una volta configurato, RTUf è stato testato in loco da CNC Solutions per garantire che fosse conforme alle specifiche necessarie e che funzionasse efficacemente in un ambiente di produzione reale. “In genere, assembliamo e testiamo tutte le nostre soluzioni per garantire che tutto funzioni come previsto”, afferma Wojtkiewicz.

La collaborazione tra CNC Solutions e Rollon

La collaborazione tra CNC Solutions e Rollon è di lunga data e si basa sulla fiducia e sulla competenza tecnica. “Ogni volta che necessitiamo un sistema lineare, il telefono di Rollon squilla”, scherza Wojtkiewicz. “Siamo felici del nostro rapporto con Rollon. Come ingegnere, ho visto come si sono evoluti i loro prodotti: è impressionante quanto siano performanti e facili da assemblare”.

Oltre ai prodotti Rollon, il team di CNC Solutions apprezza l’efficienza nella comunicazione e la reattività dell’assistenza fornita da Rollon. “Abbiamo bisogno di partner che siano efficienti e veloci come noi”, afferma Wojtkiewicz. “Poiché il nostro lavoro è molto vario, ci affidiamo al forte background ingegneristico e alla capacità di adattamento di Rollon per affrontare le sfide che incontriamo”.

Questo approccio collaborativo consente a CNC Solutions di spingersi oltre i confini dell’automazione robotizzata, fornendo soluzioni su misura che soddisfano i requisiti dei clienti.ù

Conclusioni

Con RTUf di Rollon, CNC Solutions ha implementato con successo un sistema robusto e performante per la movimentazione di materiali nell’industria oil & gas, superando la sfida posta dal movimentare carichi elevati e pezzi di grandi dimensioni con precisione e affidabilità. Questo progetto riflette l’impegno di CNC Solutions verso l’eccellenza ingegneristica e la capacità di Rollon di fornire soluzioni di movimento lineare all’avanguardia e su misura per le applicazioni esigenti.

Man mano che CNC Solutions amplia le proprie competenze nell’automazione robotica, la solida partnership con Rollon si conferma essenziale, permettendo all’azienda di affrontare sfide sempre più complesse con rapidità, precisione e prestazioni superiori.

Note: per il mercato EMEA, si prega di osservare RTU Steel.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Rollon per il movimento lineare e per entrare in contatto con i tecnici applicativi Rollon nella vostra zona o regione, clicca il pulsante.

Contattaci

Prodotti correlati

Seleziona un prodotto per scoprire di più

RTUn

RTU (Acciaio)

1
Sistema a navetta con azionamento a cremagliera per la movimentazione di robot di grandi dimensioni e carichi pesanti. Le basi in acciaio altamente ingegnerizzate consentono di ottenere un'elevata rigidità e capacità di carico.
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
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
Case Study Favorire la mobilità attraverso l'ingegneria: una soluzione personalizzata di movimento lineare per il veicolo di un atleta paralimpico
White Paper Prevenzione della corrosione con l’acciaio inossidabile e altri componenti di moto lineare
Case Study Case study: Teste a snodo per macchine agricole
Case Study Progettare unità medicali mobili con i sistemi di guide lineari
Report Soluzioni di movimento lineare per AGV e AMR nelle vertical farm e nelle serre
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics

Asia

cn-flag中国 in-flagIndia jp-flag日本 kr-flag한국 tr-flagTürkiye

America

br-flagBrasil us-flagUnited States

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges