I processi alla base dei semiconduttori richiedono livelli estremamente elevati di precisione e velocità. In questo white paper descriviamo nel dettaglio le applicazioni e le tecnologie di movimento lineare che si integrano al meglio con le macchine impiegate nella produzione, nella movimentazione e nell’assemblaggio di prodotti elettronici di ogni tipo.
La produzione, la manipolazione e l’assemblaggio di dispositivi elettronici e semiconduttori richiedono processi che siano al tempo stesso estremamente precisi ed estremamente rapidi. In alcuni casi, la produttività raggiunge migliaia di pezzi al minuto, con precisioni dell’ordine dei nanometri. A rendere ancora più complesse le sfide progettuali, legate alla necessità di garantire cicli elevati e procedure di movimentazione ottimizzate, contribuisce il fatto che gli impianti di produzione dei semiconduttori possono costare miliardi di euro, sia in fase di costruzione sia di gestione, e che anche i lotti di materiali semiconduttori e i prodotti che ne derivano hanno un valore molto elevato.
In questo white paper analizziamo in dettaglio le applicazioni e le tecnologie di movimento di precisione che meglio si integrano con le macchine destinate alla produzione, alla movimentazione e all’assemblaggio di prodotti elettronici.
I settori in crescita per i componenti elettronici
Progettati per movimenti fluidi e precisi, numerosi componenti Rollon contribuiscono all’automazione della produzione di wafer, dei processi di circuitalizzazione dei chip e delle operazioni di collaudo e packaging.
Il settore dell’intelligenza artificiale, in rapida espansione, sta generando una forte domanda di potenza di calcolo. Attualmente è responsabile di una parte significativa della crescita del mercato dei semiconduttori e sta favorendo la diffusione di data center in tutto il mondo. I prodotti semiconduttori destinati a supportare funzionalità di IA localizzate, software specializzati e applicazioni di apprendimento automatico sono particolarmente richiesti.
Un ulteriore fattore che alimenta la crescita dell’industria dei semiconduttori è l’espansione delle infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (HPC) per applicazioni che impiegano supercomputer e cluster di calcolo.
Naturalmente, le applicazioni di IA e HPC rappresentano solo una parte dei numerosi ambiti in cui la nuova elettronica sta plasmando il mondo moderno. Componenti elettronici sempre più miniaturizzati sono integrati in una vasta gamma di prodotti, dall’elettronica di consumo agli elettrodomestici, fino ai veicoli. Sono presenti anche in ambito industriale, ad esempio nella robotica e nei sistemi di rilevamento, comunicazione e controllo dei processi, contribuendo a migliorare comfort, sicurezza e intelligenza della vita nel XXI secolo.
Attività comuni nella produzione di componenti elettronici
Le soluzioni del Gruppo Rollon soddisfano le stringenti esigenze della produzione di semiconduttori. Molte sono disponibili in versioni anticorrosione, con nichelatura ed elementi in acciaio inox.
Oggi, nella produzione di semiconduttori e componenti elettronici, la massimizzazione della produttività è fondamentale. L’ulteriore complessità deriva dal fatto che i prodotti di base presentano spesso caratteristiche su scala nanometrica. Ad esempio, i chip a 2 nm, dotati di transistor avanzati il cui spessore si avvicina a quello di un singolo atomo, potrebbero diventare di largo impiego nel giro di pochi anni.
I requisiti tecnici necessari per la produzione di tali prodotti non possono essere sottovalutati.
Fin dalle fasi iniziali della produzione dei semiconduttori, durante la fabbricazione dei wafer di silicio, è essenziale mantenere il materiale ultra-puro durante la cristallizzazione e il taglio. Anche la fotolitografia automatizzata e le successive operazioni di incisione pongono notevoli sfide in termini di movimento, poiché l’applicazione dei pattern dei circuiti sui wafer richiede un livello di precisione estremo.
Ciascuno di questi processi specifici richiede attrezzature dedicate. Di conseguenza, sia durante sia tra i diversi processi – inclusi deposizione, impianto ionico e planarizzazione – i prodotti semiconduttori devono essere trasportati e movimentati, spesso attraverso sistemi automatizzati dotati di componenti di movimento che non contaminino gli ambienti controllati e che garantiscano, soprattutto, elevata precisione e ripetibilità.
Affrontare le sfide nella produzione di semiconduttori
La produzione di semiconduttori può richiedere macchine in grado di garantire elevata precisione e ripetibilità, oltre a velocità di funzionamento molto elevate. Spesso, i componenti di movimento utilizzati devono essere anche resistenti alla corrosione e compatibili con gli ambienti di camera bianca.
Ad esempio, la produzione di circuiti stampati (PCB) richiede elevata produttività, alta precisione e, in molti casi, il funzionamento delle apparecchiature in camere bianche. I processi di placcatura dei PCB introducono un’ulteriore complessità a causa dell’impiego di acidi, alcali e solventi. Le macchine che automatizzano tali operazioni devono quindi essere dotate di componenti di movimento resistenti alla corrosione, in grado di operare in modo affidabile nel lungo periodo e di mantenere la qualità del prodotto finale.
Scopri come le soluzioni avanzate per il movimento lineare rispondono ai requisiti delle camere bianche, offrendo resistenza alla corrosione e consentendo la produzione di semiconduttori ad alte prestazioni.

Guide lineari
Attuatori lineari
XP Xtrem Position
Teste a snodo
Guide telescopiche
Sistemi multi-asse
XL Xtrem Load
Snodi sferici
Guide curve
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Cuscinetti a rullini
Perni folli
Sistemi circolari
Rollon RB
Ghiere di bloccaggio
Aerospaziale
Elettronica
Ferroviario
Food & Beverage
Healthcare
Interni ed architettura
Macchine industriali
Macchine utensili
Material handling
Packaging
Robotica ed Automazione
Veicoli speciali