Teste a snodo
Le teste a snodo sono componenti di precisione progettati per permettere movimenti angolari e rotativi multidirezionali tra due parti. Grazie alla loro struttura, costituita da un anello sferico interno alloggiato in una sede esterna, sono in grado di gestire carichi pesanti e vibrazioni costanti. Le teste a snodo sono utilizzate in numerose applicazioni industriali, come macchinari e impianti di movimentazione.
Qual è la differenza tra una testa a snodo a rulli e una a sfere?
Le teste a snodo a rulli offrono una maggiore capacità di carico rispetto a quelle a sfera, rendendole ideali per applicazioni con sollecitazioni elevate. Le teste a snodo a sfere permettono una compensazione del disallineamento e precisione nei movimenti angolari, caratteristiche essenziali per le applicazioni che richiedono precisione e lunga durata.
- Tutto
- Aerospaziale
- Elettronica
- Ferroviario
- Food & Beverage
- Healthcare
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Macchine Utensili
- Material Handling
- Packaging
- Robotica e Automazione
- Veicoli Speciali
- Vertical Farming

Guide lineari
Attuatori lineari
XP Xtrem Position
Teste a snodo
Guide telescopiche
Sistemi multi-asse
XL Xtrem Load
Snodi sferici
Guide curve
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Cuscinetti a rullini
Perni folli
Sistemi circolari
Rollon RB
Ghiere di bloccaggio
Aerospaziale
Elettronica
Ferroviario
Food & Beverage
Healthcare
Interni ed architettura
Macchine industriali
Macchine utensili
Material handling
Packaging
Robotica ed Automazione
Veicoli speciali