Gezien de wereldwijde bevolkingsgroei en de steeds onvoorspelbaarder wordende milieuomstandigheden staat de landbouwsector voor ongekende uitdagingen. Kassen en verticale landbouw bieden een duurzame oplossing voor het hele jaar door planten te produceren. Automatisering staat centraal in deze moderne landbouwsystemen, met name het gebruik van AGV’s (Automated Guided Vehicles) en AMR’s (Autonomous Mobile Robots) die worden aangedreven door lineaire bewegingen. Dit artikel onderzoekt de rol van lineaire technologie voor de effectieve werking van AGV’s en AMR’s en richt zich daarbij op hoe het portfolio van Rollon de specifieke uitdagingen van de sector aanpakt.
Gezien de klimaatverandering, de verstedelijking en de noodzaak van voedselzekerheid zijn gecontroleerde landbouwsystemen (Controlled Environment Agriculture, CEA), zoals kassen en verticale boerderijen, belangrijke innovaties in de landbouw gebleken. Deze systemen maken het mogelijk om het hele jaar door fruit, groenten en alternatieven voor dierlijke eiwitten te produceren, terwijl de opbrengst per vierkante meter wordt gemaximaliseerd en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen wordt geminimaliseerd.
Kassen en verticale boerderijen zorgen voor stabiele groeiomstandigheden door nauwkeurige regeling van temperatuur, licht, luchtvochtigheid en CO₂-gehalte. Dit leidt tot een grotere betrouwbaarheid in de voedselproductie, verbeterde duurzaamheid en een kleinere afhankelijkheid van landbouwgrond. Om echter economisch rendabel en constant productief te blijven, moeten deze installaties met uitzonderlijke efficiëntie worden ge , waarbij de arbeids- en hulpbronnenkosten tot een minimum moeten worden beperkt en tegelijkertijd een hoge productiekwaliteit moet worden gehandhaafd.
De rol van AGV’s en AMR’s in CEA
Om aan deze hoge normen te voldoen, maken veel verticale boerderijen en kassen gebruik van automatisering, met name robotsystemen zoals AGV’s en AMR’s. Deze technologieën geven een nieuwe invulling aan de uitvoering van landbouwtaken en maken 24 uur per dag productiviteit mogelijk met een hoge mate van nauwkeurigheid en traceerbaarheid.
AGV’s (Automated Guided Vehicles, onbemande transportvoertuigen) worden doorgaans gebruikt om materialen of planten in gecontroleerde omgevingen te vervoeren, waarbij ze zich oriënteren op vooraf gedefinieerde paden en gebruikmaken van laser- of cameragestuurde navigatie. AMR’s (Autonomous Mobile Robots, autonome mobiele robots) zijn uitgerust met geïntegreerde sensoren, beeldverwerkingssystemen en AI-algoritmen, waardoor ze hun omgeving dynamisch kunnen registreren en zich daaraan kunnen aanpassen.
Beide oplossingen zijn ideaal voor werkzaamheden zoals oogsten, bewaken, ontbladeren en gewasbescherming.
Samen bieden AGV’s en AMR’s de volgende voordelen:
- Optimalisatie van de inzet van arbeidskrachten door repetitieve of gevaarlijke taken uit te voeren.
- Nauwkeurig en tijdig plantenonderhoud mogelijk maken.
- Vermindering van menselijke fouten.
- Verhoging van de algemene operationele efficiëntie.
- Verbetering van de traceerbaarheid en gegevensverzameling voor een beter plantenbeheer.

Robotsystemen worden gebruikt in verticale boerderijen en kassen om verschillende taken uit te voeren, zoals zaaien, besproeien, snoeien, oogsten, ontbladeren of bewaken.
De uitdagingen voor robotsystemen
Ondanks hun voordelen moeten AGV’s en AMR’s onder moeilijke omstandigheden in verticale boerderijen en kassen werken. Deze omvatten:
- Hoge luchtvochtigheid en condensatie, die de elektrische componenten en de mechanische betrouwbaarheid kunnen aantasten.
- Contact met meststoffen en chemicaliën, die corrosie kunnen veroorzaken.
- Stof, aarde en organische resten die zich kunnen ophopen en de bewegingssystemen kunnen aantasten.
- Voortdurende verticale en horizontale bewegingen, vaak in krappe of verkeerd uitgelijnde ruimtes.
- Trillingen en belastingsschommelingen, vooral bij transport- en oogstwerkzaamheden.
- Veiligheid en contaminatiecontrole, aangezien robotsystemen geen gevaar mogen vormen voor planten of personeel.
Om deze hindernissen te overwinnen, moet elk onderdeel van het robotsysteem – inclusief de lineaire aandrijfsystemen – zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid, weerstand en prestaties.
Lineaire technologieoplossingen voor AGV’s en AMR’s
Lineaire componenten zijn van cruciaal belang voor de prestaties van AGV’s en AMR’s. Ze stellen robotsystemen in staat om nauwkeurige lineaire, gebogen of telescopische bewegingen uit te voeren over assen heen – of het nu gaat om het positioneren van robotarmen, het instellen van sensoropstellingen of het uitschuiven van oogstmodules.
Rollon biedt een robuust assortiment lineaire geleidingen, telescopische en gebogen geleidingen die zijn afgestemd op de specifieke eisen van de gecontroleerde landbouw.
Telescopische rails
De telescooprails van Rollon ondersteunen gedeeltelijke, volledige of overmatige uitschuiving met hoge draagvermogens. Deze rails zijn verkrijgbaar in roestvrij staal en worden geleid door kogellagers of rollen. Ze zijn ideaal voor uitschuifbare componenten in AGV’s en AMR’s die worden gebruikt in krappe of corrosieve omgevingen.
Lineaire geleidingen
Van de zelfuitlijnende Compact Rail en de krachtige Mono Rail tot de Rollon® Nadella V-Line-railgeleidingen biedt Rollon oplossingen die dankzij corrosiebestendige materialen ook in vervuilde of chemisch agressieve omgevingen zorgen voor een soepele, nauwkeurige en duurzame beweging. Met name de vorm van de Nadella V-Line-railgeleidingen met inductief geharde loopbanen en roestvrijstalen rails en lagers is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge belastingen in stoffige omgevingen.
Gebogen rails
Wanneer bewegingen langs gebogen banen nodig zijn, bieden de gebogen geleidingen Rollon® Nadella Multi-Motion – ook verkrijgbaar in roestvrij staal – zowel flexibiliteit als stevigheid. Hun loopwagens met conische rollagers, kogellagers of naaldlagers en corrosiebestendige oppervlakken garanderen langdurige betrouwbaarheid.
lineaire actuatoren
De lineaire actuatoren van Rollon zijn ontworpen voor verschillende eisen op het gebied van precisie en dynamische prestaties:
- ELM-lineaire actuatoren: riemaangedreven, compact en afgedicht voor vervuilde omgevingen. Deze lineaire actuatoren zijn ook verkrijgbaar in een corrosiebestendige versie en kunnen onder luchtdruk worden gezet om de luchtdichtheid te verbeteren en het binnendringen van verontreinigingen en vervuiling van de omgeving te voorkomen.
- TH-lineaire actuatoren: kogelomloopspindel voor zeer nauwkeurige bewegingen, met afdektape voor interne componenten.
- Cobot-transfereenheden: plug-and-play-systeem dat het bereik van collaboratieve robots uitbreidt met minimale installatie-inspanningen en complexere taken op hetzelfde oppervlak mogelijk maakt.
kogelomloopspindels
Om te voldoen aan de eisen op het gebied van precisie en belastingafhandeling van geautomatiseerde taken in verticale boerderijen en kassen, biedt Rollon ook een breed scala aan kogelomloopspindels met verschillende diameters die geschikt zijn voor verschillende belasting- en nauwkeurigheidseisen, zoals de kogelomloopspindels XL Xtrem Load of XL Xtrem Position.
Deze kogelomloopspindels zorgen voor een wrijvingsarme, herhaalbare beweging en zijn ideaal voor toepassingen die een hoge positioneringsnauwkeurigheid en efficiëntie vereisen gedurende lange werkcycli. Bovendien kan Rollon complete assemblages leveren die de kogelomloopspindel combineren met een monorail-lineaire geleiding, waardoor een compact en betrouwbaar lineair systeem ontstaat.
Neem contact op met Rollon
Naarmate de landbouw zich verder ontwikkelt, zullen kassen en verticale boerderijen steeds meer gebruikmaken van automatisering om het tekort aan arbeidskrachten tegen te gaan, de productiviteit te verhogen en een duurzame voedselproductie te garanderen. AGV’s en AMR’s lopen voorop in deze transformatie, maar hun succes hangt ook af van de betrouwbaarheid van de lineaire technologie die hun bewegingen aandrijft.
De lineaire technologie van Rollon biedt de kracht, flexibiliteit en aanpasbaarheid die nodig zijn om succesvol te zijn in deze veeleisende omgevingen. Van telescopische rails tot precisieassen, Rollon maakt intelligente, duurzame automatisering mogelijk en maakt de weg vrij voor de boerderijen van de toekomst. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze oplossingen.

Lineaire geleiders
Actuatoren
XP Xtrem Position
Stangkoppen
Telescopische rails
Geïntegreerde aandrijvingen
XL Xtrem Load
Gewrichtslagers
Gebogen rails
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Lagers
Nokrollen
Circulaire systemen
Rollon RB
Vergrendelingsmoeren
Elektronica
Bouw en meubilair
Healthcare
Industriële machines
Luchtvaart
Materiaalverwerking
Speciale voertuigen
Spoorvoertuigen
Verpakkingen
Voeding en dranken
Werktuigmachines