Installaties voor de halfgeleiderproductie vereisen lineaire systemen die in streng gecontroleerde omgevingen snelheid, precisie, herhaalbaarheid en betrouwbaarheid op lange termijn garanderen. In deze Tech Talk legt onze Rollon-ingenieur uit hoe lineaire componenten kritieke toepassingen in de halfgeleiderproductie ondersteunen – van waferinspectie tot producttest- en controlesystemen. De video laat zien hoe de keuze voor de juiste rails, lineaire actuatoren, kogelomloopspindels en cleanroom-geschikte oplossingen de lineaire bewegingsbesturing kan verbeteren en tegelijkertijd nauwkeurigheid en consistentie kan waarborgen. Kijkers komen bovendien te weten hoe Rollon-oplossingen uitdagingen zoals cleanroom-geschiktheid, magnetische storingen en bedrijf met een hoge inschakelduur het hoofd bieden.
Wat u in deze Tech Talk te weten komt
- Waarom nauwkeurige lineaire techniek cruciaal is in de halfgeleiderproductie
- Hoe wafer-inspectiesystemen afhankelijk zijn van stijfheid, herhaalbaarheid en nauwkeurigheid op micrometerschaal
- Welke rol lineaire actuatoren die geschikt zijn voor cleanrooms spelen in omgevingen die gevoelig zijn voor verontreiniging
- Hoe Rollon® H-Bot-portalen snelle en compacte bewegingen van inspectiesystemen mogelijk maken
- Waarom kogelomloopspindels en profielrails de stijfheid en positioneringsnauwkeurigheid verbeteren
- De voordelen van zelfuitlijnende en zwaar belastbare lineaire geleidingen
- Wanneer worden kruisrolgeleidingen en telescopische rails toegepast in compacte halfgeleiderinstallaties
- Hoe niet-magnetische oplossingen van roestvrij staal bijdragen aan het verminderen van magnetische storingen
Ontdek meer Rollon-oplossingen voor de halfgeleiderproductie.
Bekijk nu de video en ontdek hoe de lineaire techniekoplossingen van Rollon halfgeleiderfabrikanten helpen om de precisie, betrouwbaarheid en prestaties van hun installaties op lange termijn te verbeteren.

Lineaire geleiders
Actuatoren
XP Xtrem Position
Stangkoppen
Telescopische rails
Geïntegreerde aandrijvingen
XL Xtrem Load
Gewrichtslagers
Gebogen rails
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Lagers
Nokrollen
Circulaire systemen
Rollon RB
Vergrendelingsmoeren
Elektronica
Bouw en meubilair
Healthcare
Industriële machines
Luchtvaart
Materiaalverwerking
Speciale voertuigen
Spoorvoertuigen
Verpakkingen
Voeding en dranken
Werktuigmachines