The Essential
- Le guide lineari a ricircolo di sfere MGB sono disponibili in taglie da 15 a 45 mm, coprendo un’ampia gamma di applicazioni che richiedono precisione, compattezza ed elevata capacità di carico.
- Le guide profilate MGB raggiungono velocità fino a 5 m/s ed operano in modo affidabile da -20 °C a +80 °C anche in ambienti industriali gravosi.
- Le guide a ricircolo di sfere in acciaio temprato, con lunghezze fino a 3000 mm, offrono rigidità, resistenza all’usura e rivestimenti anticorrosione opzionali.
- Il sistema a quattro file di sfere con angolo di contatto di 45° offre una distribuzione uniforme del carico e un movimento fluido in qualsiasi posizione di montaggio.
- Ogni blocco MGB è realizzato in acciaio temprato e dotato di guarnizioni ad alte prestazioni offrendo protezione e precisione duratura.
Versioni disponibili
MGB
Guide lineari a ricircolo di sfere con piste e blocchi temprati.
- Tutto
- Aerospaziale
- Elettronica
- Ferroviario
- Food & Beverage
- Healthcare
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Macchine Utensili
- Material Handling
- Packaging
- Robotica e Automazione
- Veicoli Speciali
- Vertical Farming

Guide lineari
Attuatori lineari
XP Xtrem Position
Teste a snodo
Guide telescopiche
Sistemi multi-asse
XL Xtrem Load
Snodi sferici
Guide curve
Robot transfer units
XT Xtrem Transport
Cuscinetti a rullini
Perni folli
Sistemi circolari
Rollon RB
Ghiere di bloccaggio
Aerospaziale
Elettronica
Ferroviario
Food & Beverage
Healthcare
Interni ed architettura
Macchine industriali
Macchine utensili
Material handling
Packaging
Robotica ed Automazione
Veicoli speciali