In questo Tech Talk, gli ingegneri Rollon presentano Cobot Transfer Unit (CTU), una soluzione lineare progettata per estendere l’area di lavoro dei robot collaborativi in spazi di lavoro condivisi. CTU si basa sul collaudato sistema RTU di Rollon, integrando al contempo la sicurezza, l’insegnabilità e la facilità di programmazione che ci si aspetta dai moderni sistemi cobot.
In questo Tech Talk scoprirai:
- Cosa differenzia un’unità di trasferimento cobot da un’unità di trasferimento robot tradizionale.
- Come CTU si integra direttamente con i controller e il software dei robot collaborativi.
- I componenti chiave del sistema CTU, inclusi l’attuatore, i controlli e gli accessori.
- Come le funzioni di sicurezza sono condivise tra il cobot e CTU per supportare un funzionamento sicuro per l’uomo.
- Le dimensioni e le lunghezze della corsa disponibili, le opzioni di montaggio e modelli di cobot compatibili.
Guarda il video per scoprire come CTU di Rollon aiuta i produttori ad ampliare in modo sicuro la portata e la flessibilità dei cobot negli ambienti di automazione collaborativa.
Scopri di più sull’unità di trasferimento Cobot di Rollon e inizia a progettare il tuo prossimo progetto con myRollon.