Countries
Benutzerbereich

Actuator Line

Linearachsen und Linearbewegungssysteme

Die Produktlinien innerhalb der Actuator Line von Rollon umfassen Linearachsen und Linearbewegungssysteme. Diese Linearachsen verfügen über Aluminium-Strangpressprofile und sind in verschiedenen Baureihen mit Zahnriemen- oder Kugelgewindeantrieb und in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Durch ihre Funktionalität, hohe Leistung, Belastbarkeit und Präzision finden die Linearachsen der Actuator Line zahlreiche Anwendungen in der Automatisierungstechnik, vor allem bei Industriemaschinen: Pick-and-Place-Systeme, Verpackungs- und Produktionslinien sowie Montagevorgänge gehören zu den häufigsten Einsatzfeldern.




Belt linear actuators, high performance linear units, high load linear units, anti corrosion linear actuators, vertical linear units, plus system, rollon, belt drive

Plus System

Lineareinheiten mit hoher Leistung, angetrieben durch einen stahlverstärkten Zahnriemen

Belt linear actuators, iso3 linear actuators, clean room linear actuators, clean room linear units, clean room system, rollon, belt drive

Clean Room System

Riemenangetriebene Linearachsen für Reinräume

Belt linear actuators, simple linear actuators, cheap linear actuators, smart system, rollon, smart system elmore

Smart System

Einfache Lineareinheiten mit hoher Leistung, angetrieben durch einen stahlverstärkten Zahnriemen

Belt linear actuators, alluminium linear actuators, eco system, rollon, eco system elmore, belt drive

Eco System

Vielseitige Linearbewegungseinheiten mit Zahnriemenantrieb

Linear actuators belt driven, linear units belt driven, uniline system, rollon, uniline system elmore, belt drive

Uniline System

Kompakte Lineareinheiten mit Zahnriemenantrieb, die ein Rollenläufersystem verwenden.

Screw linear actuators, high precision linear actuators, recirculating ball screw units, precision system, rollon, precision system elmore, screw drive

Precision System

Hochpräzise Lineareinheiten mit Kugelgewindetrieb



Part 2


linear actuator, electric linear actuator, linear axis, rack and pinion

Tecline

Linearachsen Zahnstangenantrieb. Prismatische Laufrollen- oder Profilschienenführungen garantieren hohe Dynamiken und eine hohe Belastbarkeit.

linear actuators, electric linear actuators, belt drive, screw drive, Modline

Modline

Linearachsen mit Zahnriemen- oder Kugelgewindetriebantrieb. Prismatische, Laufrollen- oder Profilschienenführungen garantieren hohe Dynamiken und eine hohe Belastbarkeit.

linear actuators, vertical axes belt transmission, axes pneumatic counter balance, actuator system, rollon

Modline Z

Vertikale Achsen mit Zahnriemenantrieb optional mit integrierten pneumatischen Lastausgleich. Durch den Lastausgleich können kleinere Getriebemotoren ausgewählt werden.



Part 3


Speedy Rail A

Linearführung mit selbsttragender Schiene aus stranggepresstem Aluminium und Kunststoff-Verbundmaterial beschichteten Stahlrollen.