Countries
Benutzerbereich

Mono Rail

Profilschienenführungen mit Kugelumlaufsystem und hoher Tragfähigkeit

Mono Rail ist eine Profilschienenführung für höchste Präzision bei hohen Belastungen.  In dem selbstgeschmierten Führungswagen laufen vier Kugelreihen. Die Laufflächen von Läufer und Schiene sind gehärtet und geschliffen.

  • Baugrößen von 15 bis 55 mm
  • Läufer als Standard- und Flachausführung mit oder ohne Flansch
  • Verschiedene Präzisions- und Vorspannklassen
  • Befestigungsbohrungen von unten erhältlich
  • Umfangreiches Zubehör, z.B. Metallabstreifer oder Abdeckband

Bei der Ausführung Miniatur Mono Rail handelt es sich um Miniatur-Linearführungen mit 7, 9, 12 und 15 mm Breite und besonders geräuscharmer Kugelumlenkung.

  • Robust, staub- und korrosionsbeständig
  • Besonders leiser Lauf durch die einzigartige Kugelumlenkung
  • Vier-Punkt-Kontakte für gleiche Belastbarkeit in allen Hauptrichtungen
  • Die Läufer können von den Schienen genommen werden, ohne dass Kugeln verlorengehen.
  • Lange Wartungsintervalle durch einen abgedichteten Schmierkreislauf

Die Produktfamilie Mono Rail umfasst Profilschienenführungen, die höchste Präzision bei hohen Belastungen gewährleisten. Durch unterschiedliche Läuferlängen und Ausführungen mit oder ohne Flansch sind die Mono-Rail-Führungen für jede Anwendung geeignet. Durch die Stahlkugeln und den speziellen Radius der Laufbahn kann das System große Lasten tragen und bewegen.

Haupteinsatzgebiete der Mono-Rail-Linearführungen:

  • Industriemaschinen
  • Robotertechnik
Referenz Produktfamilie
Produkt MR
Querschnitt Form
Selbstausrichtung -
Läufer Kugeln
Rollen
Korrosionsschutz
Schienenform
Gehärtete Laufbahnen
Max. Tragzahl pro Läufer [N] C 0rad 249000
C 0ax 249000
Max. dynamische Tragzahl [N] C 50 155000
Max. Drehmoment [Nm] Mx 5800
My 6000
Mz 6000
Max. Verfahrgeschwindigkeit * [m/s] 3,5
Max. Beschleunigung [m/s2] 20
Max. Schienenlänge [mm] 999999999**
Einsatztemperatur -10°C /+60°C
* Der Maximalwert hängt von der Anwendung ab.
** Längere Hübe sind für die verbundene Version verfügbar.
Referenz Produktfamilie
Produkt MMR
Querschnitt Form
Selbstausrichtung -
Läufer Kugeln
Rollen
Korrosionsschutz
Schienenform
Gehärtete Laufbahnen
Max. Tragzahl pro Läufer [N] C 0rad 8385
C 0ax 8385
Max. dynamische Tragzahl [N] C 50 5065
Max. Drehmoment [Nm] Mx 171,7
My 45,7
Mz 45,7
Max. Verfahrgeschwindigkeit * [m/s] 3
Max. Beschleunigung [m/s2] 250
Max. Schienenlänge [mm] 999999999**
Einsatztemperatur -20°C /+80°C
* Der Maximalwert hängt von der Anwendung ab.
** Längere Hübe sind für die verbundene Version verfügbar.
  • Verfügbare Baugrößen der Linearführungen:
    • MR: 15, 20, 25, 30, 35, 45, 55
    • MMR: 7, 9 12 15
  • Max. Verfahrgeschwindigkeit:
    • MR: 5 m/s (abhängig vom Anwendungsfall)
    • MMR: 3 m/s (abhängig vom Anwendungsfall)
  • Max. Einsatztemperatur: +80 °C (abhängig vom Anwendungsfall)
  • Verfügbare Schienenlängen bis 4.000 mm bei MR, 1.000 mm bei MMR
  • Vorspannungsklassen:
    • MR: G1, K0, K1, K2
    • MMR: V0, VS, V1
  • Präzisionsklassen: N, H, P

Haben Sie eine Frage zu Mono Rail?

Wir helfen Ihnen gern.

    Verwendung meiner persönlichen Daten einverstanden

    * Pflichtfelder