Sofort einsatzbereit
Alle Vorteile einer vorgefertigten Lösung, die wir mit unserer über 45-jährigen
Erfahrung im Bereich der Linearbewegung für Sie entwickelt haben:
• bewährte Lösung
• kurze Montagezeit
• geringer Wartungsbedarf
Mehrere Y-Z-Konfigurationen
Unsere mehrachsige Lösung kann in verschiedenen
Konfigurationen zusammengestellt werden, wie z. B.:
• Pick and Place Y-Z
• Pick and Place Y-2Z
Verschiedene
Antriebssysteme
• Zahnstangenantrieb für lange Hübe und unabhängige Laufwagen
• Kugelgewindetriebe für hohe Präzision
• Zahnriemen für hohe Dynamiken
Vollständig ausgestattet
Große Menge an verfügbarem Zubehör, z. B.:
• Spannpratzen, Nutensteine und Adapterplatten für die Montage
• Näherungsschalter und Nocken
• Sicherheitssysteme
• Energieketten
• Schmiersysteme
Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre 2D Multi-Axis aus.
YZ RSMART+ZCH
Steifes Y-Z Handlingssystem für mittlere bis hohe Belastung
YZ PAR+PAR
Y-Z-Handlingssystem mit Rollenführung für Anwendungen mit langen Hüben; Lasten bis 600 kg
YZ PAS+PAS
Steifes und präzises Y-Z-Handlingssystem für lange Hübe. Nutzlast bis zu 800 kg
YZ SAR+SAR
Leichtes Handlingssystem für Anwendungen mit langen Hüben
YZ SAB+SAR
Leichter Manipulator für verschmutzte Umgebungen
YZ TH+TH
Y-Z-Handlingssystem mit Kugelgewindetrieb; Wiederholgenauigkeit bis zu 5 µm
YZ RSMART+SSMART
Y-Z-Handlingssystem mit einfachem Design für mittlere Belastung
YZ RSMART+TH
YZ-Manipulator mit steifer und präziser vertikaler Achse
Alle Branchen
- Alle
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume