Hohe Dynamik
• Geschwindigkeit bis zu 5 m/s
• Beschleunigung bis zu 50 m/s²
Kostengünstig
Die einfache Struktur der Eco System
Lineareinheiten macht sie zu
einer effizienten und
kostengünstigen Lösung
Leichtbau
Durch das Aluminiumprofil und
die einfache Struktur des Designs.
Hohe Wiederholgenauigkeit
Eco System Lineareinheiten haben eine
Wiederholgenauigkeit von ± 0,05 mm
Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Eco System Lineareinheit aus.
ECO Series
Kompakte Lineareinheit für verschmutzte Umgebungsbedingungen. Hub bis 12 m
6080100
Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik