myRollon ist die digitale Arbeitsplattform von Rollon, die die Auswahl und Konfiguration von linearen und rotativen Bewegungssystemen vereinfacht.
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
Das Leistungsplus für Werkzeugmaschinen
1 September 2025
Das Leistungsplus für Werkzeugmaschinen
Lineartechnikspezialist mit einzigartiger Systemlösungskompetenz
18 August 2025
Lineartechnikspezialist mit einzigartiger Systemlösungskompetenz
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
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
15 Dezember 2023
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
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
Educationals

Fortschrittliche industrielle Automatisierung durch automatisierte Transfersysteme

Heutzutage spielt die Automatisierung in mehreren Industriezweigen eine grundlegende Rolle, da sie die Effizienz und Präzision in der Produktion steigert. Von großer Bedeutung sind besonders Transportsysteme, die den Material- und Produktfluss über verschiedene Fertigungsphasen hinweg optimieren.

Automatisierte Transfersysteme finden Anwendung in Branchen wie der Automobil-, Luftfahrt- und Verpackungsindustrie, wo Geschwindigkeit und Präzision von entscheidender Bedeutung sind.

Arten von Transfersystemen

Transfersysteme sind unverzichtbare Elemente in der industriellen Automatisierung und spielen eine zentrale Rolle bei der reibungslosen Bewegung von Werkstücken zwischen Stationen und Produktionsstufen. Automatisierte Transfersysteme übernehmen eine breite Palette von Aufgaben, von der Beförderung von Rohstoffen bis hin zur präzisen Positionierung von Komponenten im Montageprozess.

Jeder Typ von Transfersystem ist auf spezifische Anwendungen abgestimmt und optimiert, um den jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden. Während einige Systeme für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt sind, sind andere darauf spezialisiert, empfindliche Komponenten präzise und beschädigungsfrei zu handhaben.

Pressentransfer

Pressentransfer-Lösungen sind zum Beispiel automatisierte Transfersysteme, die den Materialtransport innerhalb von Pressvorgängen automatisieren. Diese Systeme kommen in Branchen zum Einsatz, in denen die Blechbearbeitung und Stanzverfahren entscheidend sind, wie beispielsweise in der Automobilproduktion.

Eine Pressentransfer-Lösung sorgt nicht nur für präzise Materialbewegungen zwischen verschiedenen Stationen, sondern bietet auch Anpassungsoptionen, die es Herstellern ermöglichen, das System gemäß ihren spezifischen Produktanforderungen zu konfigurieren.

Robot Transfer Units (RTUs) und ihre Anwendung

Pressentransfer-Systeme sind auf die effiziente und präzise Handhabung von Materialien ausgelegt. Durch die Integration von RTUs (Robot Transfer Units) kann die Flexibilität und Effizienz dieser Systeme jedoch weiter gesteigert werden, insbesondere wenn Roboter für komplexere Aufgaben und größere Bewegungsfreiheit benötigt werden.

Robot Transfer Units sind Lineareinheiten, die die Fähigkeiten und Reichweite von Industrierobotern erweitern, indem sie zusätzliche Achsenbewegungen ermöglichen und so einen größeren Arbeitsbereich abdecken. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihrer Bedeutung für die industrielle Automatisierung finden RTUs Anwendung in zahlreichen Branchen, von der Automobilindustrie bis zur Verpackungsbranche.

RTUs erweitern die Vielseitigkeit der robotergestützten Automatisierung, indem sie es Robotern ermöglichen, eine breite Palette von Aufgaben zu übernehmen, darunter das Greifen und Platzieren von Produkten, Palettieren und Entpalettieren. Der erweiterte Bewegungsbereich ermöglicht es einem einzelnen Roboter, an mehreren Stationen zu arbeiten, wodurch der Raum effizienter genutzt und der Bedarf an mehreren Robotersystemen reduziert wird.

RTUs können auch in Kombination mit anderen automatisierten Systemen eingesetzt werden, um eine vollständig synchronisierte und effiziente Produktionslinie zu realisieren. Daher sind RTUs ein entscheidendes Element für präzise Abläufe und operative Flexibilität in der industriellen Automatisierung.

FAQs

Welche Branchen profitieren am stärksten von automatisierten Transfersystemen?

Automatisierte Transfersysteme bieten besonders großen Nutzen in Branchen wie der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Elektronik- und Verpackungsindustrie.

Was sind die wichtigsten Vorteile des Einsatzes automatischer Transfersysteme in der Produktionslinie?

Zu den wichtigsten Vorteilen des Einsatzes von automatisierten Transfersystemen in der Produktionslinie gehören eine höhere Effizienz und Präzision.

Welche Vorteile bietet die Integration von RTUs in Transfersysteme?

Die Integration von RTUs in Transfersysteme erhöht die Flexibilität und erweitert den Einsatzbereich von Robotern. Zudem ermöglicht es eine effizientere Raumnutzung.

Verwandte Produktlinie

Select the product line and start selecting

RTU – Rack & PinionRTU - Open Belt

RTU aus Aluminium

3
Shuttle-System zur Bewegung von Robotern und schweren Lasten über lange Strecken und mit hoher Dynamik.
RTU aus Stahl

RTU aus Stahl

1
Zahnstangen- und ritzelgetriebenes Stahl-Shuttle-System zum Bewegen großer Roboter und schwerer Lasten.

Solutions by Industries

  • Alle
  • Robotik & Automatisierung
  • Fahrzeugtechnik
  • Industriemaschinen
  • Gesundheitswesen
  • Verpackung und Logistik
  • Lebensmittel und Getränke
  • Materialfluss
  • Spezialfahrzeuge
  • Werkzeugmaschinen
  • Luftfahrt
Fallstudie Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
Fallstudie Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
Fallstudie Wie Rollon einem Lebensmittelunternehmen half, Hefeteige sicher und effektiv zu verarbeiten
Artikel Linearantriebe für die industrielle Automatisierung
Artikel Linearführungen für die Verpackung: So vermeiden Sie unnötige Ausgaben
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Fallstudie Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
White Paper Induktionsgehärtete Linearführungen für die Schienenfahrzeugtechnik
Fallstudie Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
Artikel Linearantriebe für die industrielle Automatisierung
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Artikel Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Medizintechnik: Sichere & genaue Bildgebung dank Lineartechnik
Artikel Linearführungen für die Verpackung: So vermeiden Sie unnötige Ausgaben
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Fallstudie Kompakte Linearantriebe für Verpackungen
Artikel Teleskopschienen sichern störungsfreie, bidirektionale Roboterbewegung
Artikel Intralogistik: Pünktliche Lieferungen dank Rollon-Linearführungen
Fallstudie Wie Rollon einem Lebensmittelunternehmen half, Hefeteige sicher und effektiv zu verarbeiten
Artikel Lebensmitteltechnik: Edelstahl als Material bei Linearführungen
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen
Webinar Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Webinar Palettierung ohne Probleme: Worauf es bei der Linearbewegung ankommt
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Fallstudie Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz
Artikel Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen
Artikel Teleskopschienen sichern störungsfreie, bidirektionale Roboterbewegung
Fallstudie Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics