myRollon ist die digitale Arbeitsplattform von Rollon, die die Auswahl und Konfiguration von linearen und rotativen Bewegungssystemen vereinfacht.
Selection Tool
Selection Tool
Konfigurator
Konfigurator
Product Center
Product Center
Konto
Konto
?>
Letzte Aktualisierung
Montag 28 Juli 2025
Corporate & Events
Rollon auf der EMO 2025
28 Juli 2025
Rollon auf der EMO 2025
Neuer Standort in Düsseldorf
16 Juli 2025
Neuer Standort in Düsseldorf
Rollon auf der automatica 2025
24 Juni 2025
Rollon auf der automatica 2025
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
Markteinführung von neuer Cobot Transfer Unit (CTU)
24 März 2025
Markteinführung von neuer Cobot Transfer Unit (CTU)
Alles lesen
Fallstudien und mehr
Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
6 März 2025
Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
15 Dezember 2023
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
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
Educationals

Bewegung in der Architektur mit Linearachsen

Bewegung in der Architektur ist ein Konzept, das zunehmend an Bedeutung gewinnt, indem es traditionelle Vorstellungen von Form und Funktionalität hinterfragt und durch dynamische, anpassungsfähige Designs erweitert. Technologien wie Linearachsen, darunter die riemengetriebenen Linearachsen von Rollon, ermöglichen die Umsetzung modularer Architektur, kinetischer Architektur und anderer innovativer Designlösungen.

Diese Innovationen inspirieren nicht nur die Kreativität in der Architektur, sondern fördern auch die Entwicklung energieeffizienter Gebäude und Strukturen, die auf sich verändernde Bedürfnisse von Umwelt und Mensch reagieren.

Was ist modulare Architektur und kinetische Architektur?

Die modulare Architektur setzt auf Flexibilität und Skalierbarkeit. Hierbei werden vorgefertigte Bauelemente genutzt, die sich je nach räumlichen Anforderungen kombinieren oder neu anordnen lassen. Diese Bauweise gewinnt zunehmend an Beliebtheit, da sie effizient, kostengünstig und umweltfreundlich ist. Die Integration von Bewegungstechnologien wie Linearachsen ermöglicht modulare Designs, die über statische Strukturen hinausgehen und eine bessere Anpassungsfähigkeit bieten.

Bei der kinetischen Architektur hingegen ist die Bewegung ein wesentlicher Bestandteil des Designs. Sie umfasst Strukturen oder Bauteile, die sich verschieben, drehen oder ausdehnen können, um mit ihrer Umgebung zu interagieren oder bestimmte Funktionen zu erfüllen.

linearachsenModulare Architektur: Flexibilität durch Linearbewegung

In der modularen Architektur sind Linearachsen essenzielle Komponenten, die die Flexibilität und Funktionalität in kontrollierten Innenräumen verbessern. Sie ermöglichen präzise und reibungslose Bewegungen, wodurch modulare Elemente neu konfiguriert und an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden können, sei es bei Schiebewänden, automatisierten Regalsystemen oder wandelbaren Räumen.

Riemengetriebene Linearachsen von Rollon überzeugen durch ihre Leistung in den Bereichen Geschwindigkeit, Tragfähigkeit und Langlebigkeit. Die Achsen eignen sich besonders für Innenanwendungen mit häufigen Anpassungen und bieten eine zuverlässige Lösung für modulare Konstruktionen. Ihre nahtlose Integration in automatische Systeme ermöglicht effiziente Bewegungen, die dazu beitragen, den Energieverbrauch in automatisierten Prozessen zu optimieren und Räume durch flexible Nutzungskonzepte effizienter zu gestalten.

Rollon Linearachsen für kinetische Architektur

Kinetische Architektur nutzt Bewegungstechnologien, um ihre dynamischen Designs zum Leben zu erwecken. Die Linearachsen von Rollon sind ideal für verschiedene architektonische Anwendungen im Innenbereich, wo eine dynamische Anpassung der Umgebung erforderlich ist.

Diese linearen Technologien tragen auch zur Schaffung energieeffizienter Gebäude bei. Zum Beispiel können automatisierte Systeme, die von Linearachsen angetrieben werden, die Raumnutzung optimieren und die funktionale Anpassungsfähigkeit verbessern, sodass Energieverluste durch effizientere Abläufe und optimierte Gebäudelayouts reduziert werden.

Rollons Expertise in der linearen Bewegungstechnik stellt sicher, dass die Produkte zuverlässig und langlebig sind und sich gut für dynamische Gebäude eignen. Mit ihrer bewährten Technologie sind die Linearachsen von Rollon die ideale Wahl für Architekten, die innovative und verlässliche Lösungen für moderne Gebäudekonzepte suchen.

FAQs

Wie unterstützen Linearachsen modulare Architektur?

Linearachsen bieten die mechanische Präzision, die erforderlich ist, um modulare Komponenten neu zu konfigurieren. So ermöglichen sie anpassungsfähige und effiziente architektonische Designs.

Welche Rolle spielen Linearachsen in energieeffizienten Gebäuden?

Linearachsen ermöglichen dynamische Elemente wie automatisierte Regalsysteme oder verstellbare Arbeitsflächen, die den Energieverbrauch optimieren und zu einem nachhaltigen Gebäudebetrieb beitragen.

Was sind Beispiele für kinetische Architektur mit Linearachsen?

Beispiele umfassen flexible Innenraumlösungen wie verschiebbare Wände, höhenverstellbare Deckenelemente oder bewegliche Display-Systeme, die alle durch die präzise Bewegung ermöglicht werden, die Linearachsen bieten.

Verwandte Produktlinie

Select the product line and start selecting

Nadella-AXNP-SPrecision-System-TVPrecision-System-TVSPrecision-System-TT

Linearachsen mit Kugelgewindetrieb

6
Die Linearachsen mit Kugelgewindetrieb von Rollon sind für extreme Präzision und Wiederholgenauigkeit bei linearen Bewegungen ausgelegt und eignen sich daher ideal für die industrielle Automatisierung, Verpackung und Robotik.
Tecline-PASTelescopic-System-TLS

Linearachsen mit Zahnstange und Ritzelantrieb

4
Die zahnstangengetriebenen Linearachsen der Rollon-Baureihe bieten ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Nutzlast, Präzision und Langlebigkeit und sind ideal für Anwendungen, die lineare Bewegungen mit langen Hüben erfordern.
e-smartClean Room ONESpeedy-Rail-SAR-Belt-driven-actuatorTelescopic Linear ActuatorUniline-A-Belt-driven-Linear-ActuatorModline-MCH-Belt-driven-linear-actuatorModline-ZCHUniline-CUniline-EUniline-EDModline-MCRModline-TCRAXNP-Z-LR

Riemengetriebene Linearachsen

21
Die riemengetriebenen Linearachsen von Rollon vereinen Leistung, Stärke und Vielseitigkeit. Sie sind ideal für raue Umgebungen und begrenzten Raum und bieten hohe Geschwindigkeit und Präzision mit stahlverstärkten Antriebsriemen.

Solutions by Industries

  • Alle
  • Robotik & Automatisierung
  • Fahrzeugtechnik
  • Gebäude und Interieur
  • Industriemaschinen
  • Gesundheitswesen
  • Schienenfahrzeuge
  • Verpackung und Logistik
  • Lebensmittel und Getränke
  • Materialfluss
  • Spezialfahrzeuge
  • Werkzeugmaschinen
  • Luftfahrt
Fallstudie Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
Fallstudie Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
Fallstudie Wie Rollon einem Lebensmittelunternehmen half, Hefeteige sicher und effektiv zu verarbeiten
Artikel Linearantriebe für die industrielle Automatisierung
Artikel Linearführungen für die Verpackung: So vermeiden Sie unnötige Ausgaben
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Fallstudie Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
Anwendungen Auffahrrampe für Menschen mit Behinderungen
Anwendungen Schiebeauszug für die Notpumpe
Anwendungen Teleskopschienen für den Zugriff auf den Feuerwehr Generator in Einsatzfahrzeugen
Anwendungen Werkzeug-Schiebeauszug
Anwendungen Schiebeauszug für die Trage
Anwendungen Schiebetisch
Anwendungen Schiebetür für Weinkühler
Anwendungen Kühlschrank-Schiebetür
Anwendungen Modularer und verschiebbarer Kassenschalter
Anwendungen Schiebevitrine für Lebensmittel
Anwendungen Auszug für die Vitrine
Anwendungen Horizontales, verschiebbares Display
Fallstudie Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
Artikel Linearantriebe für die industrielle Automatisierung
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Artikel Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Medizintechnik: Sichere & genaue Bildgebung dank Lineartechnik
Anwendungen Toilette für Menschen mit Behinderungen
Anwendungen Optometrie-Gerät
Anwendungen Zahnarztbohrer
Anwendungen Zahnärztlicher Patientenstuhl
Anwendungen Höheneinstellung für OP-Tisch
Anwendungen Sonderbewegungen
Anwendungen Auszug für den Batteriebehälter
Anwendungen Sitzverstellung, Schiebetisch
Anwendungen Innentüren
Anwendungen Linearbewegungssysteme für Bahnsteigtüren im Hochlastbereich
Anwendungen Außentüren
Artikel Linearführungen für die Verpackung: So vermeiden Sie unnötige Ausgaben
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Fallstudie Kompakte Linearantriebe für Verpackungen
Artikel Teleskopschienen sichern störungsfreie, bidirektionale Roboterbewegung
Anwendungen Kartonverpackung
Fallstudie Wie Rollon einem Lebensmittelunternehmen half, Hefeteige sicher und effektiv zu verarbeiten
Artikel Lebensmitteltechnik: Edelstahl als Material bei Linearführungen
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen
Webinar Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Webinar Palettierung ohne Probleme: Worauf es bei der Linearbewegung ankommt
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Fallstudie Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz
Artikel Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen
Artikel Teleskopschienen sichern störungsfreie, bidirektionale Roboterbewegung
Fallstudie Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics