myRollon ist die digitale Arbeitsplattform von Rollon, die die Auswahl und Konfiguration von linearen und rotativen Bewegungssystemen vereinfacht.
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
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
15 Dezember 2023
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
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
Educationals

Industrielle Lagersysteme: Innovationen und Technologien

Lagersysteme werden in der modernen Industrie zur Optimierung von Abläufen und zur effizienten Nutzung von Ressourcen eingesetzt. Dabei müssen Lagerlösungen den Anforderungen an Anpassungsfähigkeit, Kapazität und Automatisierung gerecht werden.

In diesem Bereich können Technologien wie Teleskopschienen und Compact-Rail-Systeme von Rollon Lagerverwaltungssysteme verbessern und die Raumnutzung erhöhen.

Was moderne Lagerverwaltungssysteme leisten müssen

Unternehmen benötigen heutzutage Lagersysteme, die die Raumnutzung maximieren, Kosten reduzieren und sich nahtlos in automatisierte Prozesse integrieren lassen. Eine effiziente Lageroptimierung ist besonders in Umgebungen mit begrenztem Platz oder schwankenden Lagerbeständen entscheidend. Um dies zu erreichen, müssen Systeme skalierbar sein und die Möglichkeit bieten, Technologien zur Lagerautomatisierung zu integrieren. So wird die Abhängigkeit von manueller Arbeit verringert und gleichzeitig die Präzision und Geschwindigkeit erhöht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt moderner Lagerverwaltungssysteme ist die Materialhandhabung. Eine fortschrittliche Materialflusssteuerung sorgt dafür, dass Waren reibungslos innerhalb des Systems bewegt werden, wodurch Engpässe und Ausfallzeiten minimiert werden.

Technologien für die Lageroptimierung

Innovative Technologien haben die Funktionsweise von Lagersystemen transformiert. Das Compact-Rail-System beispielsweise zeichnet sich durch seine selbstausrichtenden Fähigkeiten und robuste Konstruktion aus. Diese Lösung ermöglicht eine reibungsarme lineare Bewegung, selbst auf unebenen Oberflächen, wodurch der Montageaufwand und die Wartungskosten reduziert werden. Die spezielle Beschichtung der Komponenten bietet effektiven Korrosionsschutz, wodurch sie zu einer zuverlässigen Wahl auch für schmutzige Industrieumgebungen werden und eine langfristige Leistung gewährleisten.

Wie Teleskopschienen reibungsarme Abläufe in Regalsystemen ermöglichen

Teleskopschienen sind besonders geeignet für Anwendungen, die eine hohe Tragfähigkeit und ausziehbare Funktionalität erfordern. Diese Schienen sorgen für eine stabile und zuverlässige Bewegung und gewährleisten auch unter anspruchsvollen Bedingungen einen reibungslosen Betrieb.

Ihre Vielseitigkeit macht sie ideal für Regalsysteme und andere industrielle Anwendungen, bei denen sowohl Reichweite als auch Stabilität wichtig sind. Die Teleskopschienen von Rollon sind ein Beispiel für diese Technologie und bieten Zuverlässigkeit sowie Anpassungsfähigkeit für vielfältige Lageranforderungen.

Teleskopische Teilauszugssysteme werden in Anwendungen eingesetzt, die eine flexible Zugänglichkeit erfordern. Durch die Kombination mehrerer Teilauszüge lässt sich eine Reichweite erzielen, die in vielen Fällen über die volle Regaltiefe hinausgeht. Mit ihrem kompakten Design tragen sie zur Platzersparnis bei; ein entscheidender Aspekt der Lageroptimierung in Einrichtungen mit begrenztem Raum. Darüber hinaus zeichnen sich diese Systeme durch ihre Langlebigkeit aus, da sie den sich wiederholenden Bewegungen standhalten, die für automatische Lagersysteme typisch sind.

Fortschritte in der Lagerautomatisierung und Materialflusssteuerung

Der Aufstieg automatisierter Lagersysteme hat traditionelle Ansätze in der Lagerhaltung und Materialflusskontrolle revolutioniert. Diese Systeme nutzen fortschrittliche Technologien, um Effizienz, Präzision und Nachhaltigkeit zu verbessern.

Ein bemerkenswerter Fortschritt ist die allgemeine Entwicklung hin zur Kombination von Linearsystemen mit intelligenten Technologien. Mechanische Komponenten lassen sich nahtlos in die Lagerautomatisierung einbinden und ermöglichen schnellere und zuverlässigere Einlagerungs- und Abrufprozesse. Durch den Einsatz von Sensoren und KI optimieren solche Systeme die Platzierung von Lagerbeständen und straffen die Abläufe, wodurch die Materialflusssteuerung erheblich verbessert wird.

Automatisierung spielt auch eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung von Palettenregalsystemen, bei denen die robotergestützte Handhabung eine sichere und effiziente Stapelung gewährleistet. Vertikale Lagersysteme haben an Bedeutung gewonnen, da sie die Raumnutzung maximieren und gleichzeitig einen einfachen Zugriff auf die Waren ermöglichen. Diese Kombination aus Automatisierung und fortschrittlicher Lineartechnologie senkt die Betriebskosten und unterstützt Nachhaltigkeitsziele, wie die Minimierung von Energieverbrauch und Abfall.

FAQs

Wie viele Lagersysteme gibt es?

Es gibt zahlreiche Arten von Lagersystemen, darunter statische Regale, mobile Regalsysteme, Palettenregalsysteme und vollautomatisierte Lagersysteme wie vertikale Karussells und automatische Lager- und Rückholsysteme (AS/RS).

Bei welcher Lagertechnik ist die optimale Nutzung der Lagerflächen am höchsten?

Vertikale Lagersysteme maximieren die Raumnutzung, indem sie die Höhe effizient ausnutzen und den Bedarf an weitläufigen Layouts minimieren.

Wie hoch darf ich im Lager stapeln?

Die Stapelhöhe hängt von den Sicherheitsvorschriften und den Möglichkeiten der Lagereinrichtung ab. Moderne Palettenregalsysteme können in Kombination mit geeigneten Handhabungsgeräten Stapelhöhen von über 9 Metern unterstützen. Hochregallager hingegen variieren in ihrer Höhe zwischen 12 und 50 Metern.
Durch die Integration fortschrittlicher Technologien wie Rollons Teleskopschienen, Teilauszügen und Compact-Rail-Systemen können Unternehmen eine außergewöhnliche Lageroptimierung erreichen und so Effizienz, Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit in ihren Lagerverwaltungssystemen sicherstellen.

Verwandte Produktlinie

Select the product line and start selecting

Compact Rail & Compact Rail Plus

2
Selbstausrichtende Linearführungen mit Rollen und einem C-Profil aus kaltgezogenem Kohlenstoffstahl, mit induktionsgehärteten und geschliffenen Laufbahnen.
Teilauszug-TeleskopschienenNTANTTLRS36

Teilauszug

6
Kompakte Teleskopschienen, die aus zwei Elementen bestehen, für hohe Steifigkeit und Verlängerungen von 50 % bis 70 % der Schienenlänge.
HGT Telescopic SlideTeleskopschienen mit gehärteten LaufbahnenTeleskopschienen mit VollauszugDMSHVC Telescopic SlideLTH Telescopic SlideNDC Telescopic SlideTeleskopschienen zur Aufnahme schwerer LastenTLAX Telescopic SlideTLN Telescopic SlideTLQ Telescopic SlideTLR Telescopic SlideTQAX Telescopic SlideTQN Telescopic SlideHGT_HGT-XHVCLTFLTHNDCNTBNTVTLAXTLQ

Vollauszug

28
Teleskopschienen bestehen aus drei Elementen mit unterschiedlichen Profilen für hohe Steifigkeit und Auszüge von 100 % der Schienenlänge.

Solutions by Industries

  • Alle
  • Robotik & Automatisierung
  • Fahrzeugtechnik
  • Industriemaschinen
  • Gesundheitswesen
  • Verpackung und Logistik
  • Lebensmittel und Getränke
  • Materialfluss
  • Spezialfahrzeuge
  • Werkzeugmaschinen
  • Luftfahrt
Fallstudie Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
Fallstudie Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
Fallstudie Wie Rollon einem Lebensmittelunternehmen half, Hefeteige sicher und effektiv zu verarbeiten
Artikel Linearantriebe für die industrielle Automatisierung
Artikel Linearführungen für die Verpackung: So vermeiden Sie unnötige Ausgaben
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Fallstudie Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
White Paper Induktionsgehärtete Linearführungen für die Schienenfahrzeugtechnik
Fallstudie Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
Artikel Linearantriebe für die industrielle Automatisierung
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Artikel Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Medizintechnik: Sichere & genaue Bildgebung dank Lineartechnik
Artikel Linearführungen für die Verpackung: So vermeiden Sie unnötige Ausgaben
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Fallstudie Kompakte Linearantriebe für Verpackungen
Artikel Teleskopschienen sichern störungsfreie, bidirektionale Roboterbewegung
Artikel Intralogistik: Pünktliche Lieferungen dank Rollon-Linearführungen
Fallstudie Wie Rollon einem Lebensmittelunternehmen half, Hefeteige sicher und effektiv zu verarbeiten
Artikel Lebensmitteltechnik: Edelstahl als Material bei Linearführungen
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen
Webinar Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Webinar Palettierung ohne Probleme: Worauf es bei der Linearbewegung ankommt
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Fallstudie Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz
Artikel Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen
Artikel Teleskopschienen sichern störungsfreie, bidirektionale Roboterbewegung
Fallstudie Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics