Clean Room System

Für Reinräume entwickelt

Riemengetriebene Linearachsen mit Aluminiumprofil.

Ein spezielles Vakuumsystem verhindert, dass Partikel in die Umgebung der Lineareinheit gelangen können.

Reinraumklasse ISO 3

Spezielles Vakuumsystem

Hohe Dynamik

Geschwindigkeit bis zu 5 m/s
Beschleunigung bis zu 50 m/s²

Hohe Wiederholgenauigkeit

Clean Room System Lineareinheiten haben eine
Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm

 

Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Clean Room System Lineareinheit aus.

ProduktFührungAntriebSchutzMax. Belastung pro Läufer [n]Max. Fahrgeschwindigkeit [m/s]Max. Beschleunigung [m/s2]Wiederholgenauigkeit [mm]
ONE
KUGELUMLAUF
ZAHNRIEMEN
Geschützt MIT ABSAUGUNG
4980
5
50
± 0.05

Alle Branchen

  • Alle
  • Gebäude und Interieur
  • Fahrzeugtechnik
  • Medizintechnik
  • Industriemaschinen
  • Schienenfahrzeuge
  • Verpackung und Logistik
  • Flugzeuginnenräume

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens