Hohe Dynamik
• Geschwindigkeit bis zu 5 m/s
• Beschleunigung bis zu 50 m/s²



Kostengünstig
Die einfache Struktur der Eco System
Lineareinheiten macht sie zu
einer effizienten und
kostengünstigen Lösung

Leichtbau
Durch das Aluminiumprofil und
die einfache Struktur des Designs.


Hohe Wiederholgenauigkeit
Eco System Lineareinheiten haben eine
Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm

Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Eco System Lineareinheit aus.
Produkt | Führung | Antrieb | Schutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Max. Fahrgeschwindigkeit [m/s] | Max. Beschleunigung [m/s2] | Wiederholgenauigkeit [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO | KUGELUMLAUF/ROLLENLÄUFER | ZAHNRIEMEN | Halbgeschützt | 4565 | 5 | 50 | ± 0.05 |

Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen