Patentierte kurze Riemenlösung
für lange Hübe
Lange Hübe mit Riemenachsen sind jetzt
dank einer von Rollon patentierten
Lösung möglich



Verschiedene Antriebssysteme
Modline Lineareinheiten sind mit verschiedenen
Bewegungssystemen erhältlich:
• Kugelumlaufführungen
• prismatische Rollenführungen

Vertikale Lösung
ZCR/ZCH sind die ideale Lösung für vertikale Bewegungen:
• fester Laufwagen und bewegliches Profil
• Omega-Riemen-System


Große Auswahl an Profilen
Die Aluminiumprofile sind in verschiedenen Größen erhältlich:
60 – 65 – 80 – 90 – 100 – 105 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)


Vielseitig für Mehrfachkonfigurationen

Optimale Zuverlässigkeit in
verschmutzten Umgebungen
Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Modline Lineareinheit aus.
Produkt | Führung | Antrieb | Schutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Max. Fahrgeschwindigkeit [m/s] | Max. Beschleunigung [m/s2] | Wiederholgenauigkeit [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR | KUGELUMLAUF/ROLLENLÄUFER | ZAHNRIEMEN | Halbgeschützt | 3984 | 5 | 50 | ± 0.01 | |
MCH | KUGELUMLAUF/ROLLENLÄUFER | ZAHNRIEMEN | Halbgeschützt | 3984 | 5 | 50 | ± 0.01 | |
TCR TCS | KUGELUMLAUF/ROLLENLÄUFER | ZAHNRIEMEN | 9960 | 5 | 50 | ± 0.01 | ||
ZCH | KUGELUMLAUF/ROLLENLÄUFER | ZAHNRIEMEN | 7470 | 4 | 25 | ± 0.01 | ||
ZCR | KUGELUMLAUF/ROLLENLÄUFER | ZAHNRIEMEN | 7470 | 4 | 25 | ± 0.01 |

Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen