Hohe Dynamik
• Geschwindigkeit bis zu 4 m/s
• Beschleunigung bis zu 50 m/s²



Vertikale Lösung verfügbar
S-Smart ist die ideale Lösung für vertikale Bewegungen:
• fester Laufwagen und bewegliches Profil
• Omega-Riemen-System

Hohe Tragzahl
Durch Kugelumlaufführung


Hohe Wiederholgenauigkeit
Smart System Lineareinheiten haben eine
Wiederholgenauigkeit von ±0,05 mm

Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Smart System Lineareinheit aus.
Produkt | Führung | Antrieb | Schutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Max. Fahrgeschwindigkeit [m/s] | Max. Beschleunigung [m/s2] | Wiederholgenauigkeit [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-SMART | KUGELUMLAUF | ZAHNRIEMEN | 4980 | 4 | 50 | ± 0.05 | ||
R-SMART | KUGELUMLAUF | ZAHNRIEMEN | 9960 | 4 | 50 | ± 0.05 | ||
S-SMART | KUGELUMLAUF | ZAHNRIEMEN | Halbgeschützt | 2523 | 4 | 50 | ± 0.05 |

Alle Branchen
- Alle
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen