Hohe Tragzahl
Traglasten von 10 bis 2000 kg

Mehrere unabhängige Wagen
Das Zahnstangenantriebssystem ermöglicht den Einsatz mehrerer unabhängiger Wagen.

Große Auswahl an Profilen
Die Aluminiumprofile sind in verschiedenen Größen erhältlich:
118 – 140 – 170 – 200 – 220 – 230 – 280 – 360 (mm)

Verschiedene Antriebssysteme
Tecline Lineareinheiten sind mit verschiedenen Bewegungssystemen erhältlich:
• Kugelumlaufführungen
• prismatische Rollenführungen

Geeignet für sehr lange Hübe durch Zahnstangenantriebssystem

Optimale Zuverlässigkeit in
verschmutzten Umgebungen
Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Tecline Lineareinheit aus.
Produkt | Führung | Antrieb | Schutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Max. Fahrgeschwindigkeit [m/s] | Max. Beschleunigung [m/s2] | Wiederholgenauigkeit [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | KUGELUMLAUF/ROLLENLÄUFER | ZAHNRIEMEN/ZAHNSTANGE | 10989 | 4 | 10 | ± 0.05 | ||
PAS | KUGELUMLAUF/ROLLENLÄUFER | ZAHNRIEMEN | 10989 | 4 | 10 | ± 0.05 |

Alle Branchen
- Alle
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen