Verfügbare Versionen
Katalog Herunterladen
3D-Modelle Herunterladen
Fragen Sie Rollon

Hegra Rail

Führung schwerer Lasten

Teleskopführungen aus Stahl, Aluminium und Edelstahl sind für
Teilauszüge, Vollauszüge und Überauszüge erhältlich

Die extrem biegesteifen Profile können schwere Lasten bei minimaler Durchbiegung bis zu 200 % der Länge der Führung in geschlossener Position herausziehen

Wählen Sie Ihr Hegra Rail

Verriegelungsoptionen

Die Telescopic Rail Teleskopschienen bieten
ein komplettes Sortiment an:
• Verriegelungssystemen
• Dämpfungssystemen

Geringe Durchbiegung

Die extrem biegesteifen Profile können schwere Lasten bei minimaler
Durchbiegung bis zu 200 % der Länge der Führung in
geschlossener Position herausziehen.

Leichtbauweise

Mehrere Baureihen von Hegra Rail-Teleskopen sind aus
Aluminium für Anwendungen in Leichtbauweise erhältlich.

Hohe Tragzahl

Bis zu 2.000 kg pro Schienenpaar

Überauszüge bis zu 200 %

Korrosionsschutz

Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Hegra Rail aus.

Hegra Rail H1C

Kostengünstiger, Kugelkäfiggeführter Überauszug bis zu 150 % Hub, mit schmaler Einbaubreite
75

Hegra Rail H1T

Kugelkäfiggeführter Überauszug bis zu 150 % Hub, mit Tragzahlen bis zu 280 kg
6080100150

Hegra Rail H1T-X

Kugelkäfiggeführter Edelstahl-Überauszug bis zu 150 % Hub, mit Tragzahlen bis zu 420 kg
6080100150

Hegra Rail HGT

Biegesteifer, kugelgeführter Vollauszug mit Tragzahlen bis zu 1200 kg
6080100120150200240

Hegra Rail HGT-X

Biegesteifer, kugelgeführter Edelstahl-Vollauszug, mit Tragzahlen bis zu 800 kg
6080100120150200240

Hegra Rail HTT

Kugelkäfiggeführter Teilauszug mit zahlreichem Zubehör
304050

Hegra Rail HTT-X

Biegesteifer, kugelkäfiggeführter Edelstahl-Teilauszug mit zahlreichem Zubehör
304050

Hegra Rail HVC

Kompakter, kugelkäfiggeführter Vollauszug
45505875

Hegra Rail HVC-X

Kompakter, kugelkäfiggeführter Edelstahl-Vollauszug
58

Hegra Rail LTF

Kugelgeführter Miniatur-Vollauszug
44

Hegra Rail LTH

Kugelkäfiggeführter, biegesteifer Vollauszug mit hohen Tragzahlen
3045

Hegra Rail LTH-S

Kugelkäfiggeführter, biegesteifer Vollauszug mit hohen Tragzahlen. Ausgestattet mit gedämpften und verstärkten Anschlägen.
3045

Alle Branchen

  • Alle
  • Industriemaschinen
  • Schienenfahrzeuge
  • Verpackung und Logistik
  • Flugzeuginnenräume
  • Gebäude und Interieur
  • Fahrzeugtechnik
  • Medizintechnik

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen

Wählen Sie Ihr Land aus

Fragen Sie Rollon

Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungens