myRollon ist die digitale Arbeitsplattform von Rollon, die die Auswahl und Konfiguration von linearen und rotativen Bewegungssystemen vereinfacht.
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
Das Leistungsplus für Werkzeugmaschinen
1 September 2025
Das Leistungsplus für Werkzeugmaschinen
Lineartechnikspezialist mit einzigartiger Systemlösungskompetenz
18 August 2025
Lineartechnikspezialist mit einzigartiger Systemlösungskompetenz
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
Rollon liefert Portalsystem und RTU für die Bremsbelag-Produktionsmaschinen von Sangsin ENG
4 September 2025
Rollon liefert Portalsystem und RTU für die Bremsbelag-Produktionsmaschinen von Sangsin ENG
Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
6 März 2025
Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
15 Dezember 2023
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
Alles lesen
Möchten Sie uns kontaktieren?
Kontakt
Kontakt
  • Produktfamilie
    vergleichen
  • Teilauszug Teilauszug Most Wanted
  • Vollauszug Vollauszug Most Wanted
  • Überauszug Überauszug Most Wanted

Teleskopschienen

Rollons Sortiment an Teleskopschienen bietet die passende Lösung für jede Anforderung an Belastung und Haltbarkeit. Dazu gehören Produkte wie die Telescopic Rail, die acht Serien von Schienen mit gehärteten Laufbahnen umfasst. Ebenso bietet die Hegra Rail Lösungen für Teil–, Voll– und Überauszug und garantiert damit Robustheit und Vielseitigkeit. Erhältlich in Edelstahl oder Aluminium, bieten diese Teleskopschienen außergewöhnliche Auszugskapazitäten von bis zu 200 % der Schienenlänge. Dadurch sind sie ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen und gewährleisten hervorragende Leistungen in verschiedenen Bereichen. 

Selection Tool
Geben Sie Ihre Anwendungsdetails ein, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
i
Geben Sie Ihre Anwendungsdetails ein, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Configurator
Geben Sie die Produktspezifikationen ein, um den Referenzcode zu erhalten und ein Angebot anzufordern.
i
Geben Sie die Produktspezifikationen ein, um den Referenzcode zu erhalten und ein Angebot anzufordern.

 

Teilauszug-TeleskopschienenNTANTTLRS36

Teilauszug

6
Kompakte Teleskopschienen, die aus zwei Elementen bestehen, für hohe Steifigkeit und Verlängerungen von 50 % bis 70 % der Schienenlänge.
HGT Telescopic SlideTeleskopschienen mit gehärteten LaufbahnenTeleskopschienen mit VollauszugDMSHVC Telescopic SlideLTH Telescopic SlideNDC Telescopic SlideTeleskopschienen zur Aufnahme schwerer LastenTLAX Telescopic SlideTLN Telescopic SlideTLQ Telescopic SlideTLR Telescopic SlideTQAX Telescopic SlideTQN Telescopic SlideHGT_HGT-XHVCLTFLTHNDCNTBNTVTLAXTLQ

Vollauszug

28
Teleskopschienen bestehen aus drei Elementen mit unterschiedlichen Profilen für hohe Steifigkeit und Auszüge von 100 % der Schienenlänge.
Überauszug-TeleskopschieneNTSUdseH1CH1Tntu

Überauszug

6
Teleskopschienen mit vier Elementen für Auszüge bis zu 200 %, mit hoher Steifigkeit und Verlängerungen von 150 % bis 200 % der Schienenlänge.
Things to know

Industrielle Teleskopschienen

Die industriellen Teleskopschienen von Rollon umfassen mehrere Produktserien, die jeweils über spezifische Eigenschaften für verschiedene Anwendungen verfügen. Für Anwendungen, die eine hohe Tragfähigkeit und eine lange Lebensdauer erfordern, sind Lösungen mit gehärteten Laufbahnen, wie die Serien ASN, DE, DSS, die ideale Wahl. Für korrosive Umgebungen sind teleskopische Lösungen aus Edelstahl erhältlich.

Insbesondere bei vertikalen Bewegungen und variablen Hüben bieten die Schienen mit Rollenführungen der Serien TLA, TLQ, TLN, TLR eine ausgezeichnete Lösung und bewähren sich zusätzlich durch ihre Laufruhe. Dank dieser vielseitigen Eigenschaften eignen sich Rollon Teleskopschienen zudem hervorragend für Automatisierungsanwendungen.

Welche Arten von Teleskopschienen sind verfügbar?

Bei Teilauszügen bieten die Lösungen von Rollon optimale Eigenschaften für kompakte Räume und gewährleisten Stabilität sowie Benutzerfreundlichkeit. Für Vollauszüge ermöglichen die Teleskopschienen von Rollon einen reibungslosen Auszug über 100 % der Schienenlänge und sind somit perfekt für Anwendungen, die einen vollständigen Zugang erfordern. Für Überauszüge bietet Rollon Teleskopschienen mit Hüben von bis zu 200 % der geschlossenen Schienenlänge, die eine hohe Steifigkeit und hervorragende Unterstützung bieten. Besonders hervorzuheben für Anwendungen mit Überauszug sind die Serien H1C, H1T, DSE, NTU und NTSU, die selbst in anspruchsvollen industriellen Umgebungen eine nahtlose Funktionalität gewährleisten.

Read Less
Mehr lesen
  • Alle
  • Robotik & Automatisierung
  • Fahrzeugtechnik
  • Industriemaschinen
  • Gesundheitswesen
  • Verpackung und Logistik
  • Lebensmittel und Getränke
  • Materialfluss
  • Spezialfahrzeuge
  • Werkzeugmaschinen
  • Luftfahrt
Fallstudie Rollon liefert Portalsystem und RTU für die Bremsbelag-Produktionsmaschinen von Sangsin ENG
Fallstudie Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
Fallstudie Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
Fallstudie Wie Rollon einem Lebensmittelunternehmen half, Hefeteige sicher und effektiv zu verarbeiten
Artikel Linearantriebe für die industrielle Automatisierung
Artikel Linearführungen für die Verpackung: So vermeiden Sie unnötige Ausgaben
Fallstudie Rollon liefert Portalsystem und RTU für die Bremsbelag-Produktionsmaschinen von Sangsin ENG
Fallstudie Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
White Paper Induktionsgehärtete Linearführungen für die Schienenfahrzeugtechnik
Fallstudie Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
Artikel Linearantriebe für die industrielle Automatisierung
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Artikel Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Medizintechnik: Sichere & genaue Bildgebung dank Lineartechnik
Artikel Linearführungen für die Verpackung: So vermeiden Sie unnötige Ausgaben
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Fallstudie Kompakte Linearantriebe für Verpackungen
Artikel Teleskopschienen sichern störungsfreie, bidirektionale Roboterbewegung
Artikel Intralogistik: Pünktliche Lieferungen dank Rollon-Linearführungen
Fallstudie Wie Rollon einem Lebensmittelunternehmen half, Hefeteige sicher und effektiv zu verarbeiten
Artikel Lebensmitteltechnik: Edelstahl als Material bei Linearführungen
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen
Webinar Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Webinar Palettierung ohne Probleme: Worauf es bei der Linearbewegung ankommt
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Fallstudie Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz
Artikel Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen
Artikel Teleskopschienen sichern störungsfreie, bidirektionale Roboterbewegung
Fallstudie Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz
Alle Branchen anzeigen
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics