Linearbewegung durch
Compact Rail Führungen
Rollon Compact Rail Linearführungen werden
in Uniline System Lineareinheiten eingebaut.



Hohe
Geschwindigkeit
Uniline System Lineareinheiten haben eine
Geschwindigkeit von bis zu 9 m/s

Optimale Zuverlässigkeit in schmutzigen Umgebungen
Durch die großen Laufrollen, die auf Compact
Rail-Führungen im Inneren
montiert sind


Lange Lebensdauer
Durch gehärtete Laufbahnen der
innenliegenden Compact Rail
Führungen

Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Uniline System Lineareinheit aus.
Produkt | Führung | Antrieb | Schutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Max. Fahrgeschwindigkeit [m/s] | Max. Beschleunigung [m/s2] | Wiederholgenauigkeit [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
ROLLENLÄUFER |
ZAHNRIEMEN |
Halbgeschützt |
19360 |
7 |
15 |
15 |
|
C |
ROLLENLÄUFER |
ZAHNRIEMEN |
Halbgeschützt |
19360 |
7 |
15 |
15 |
|
E |
ROLLENLÄUFER |
ZAHNRIEMEN |
Halbgeschützt |
19360 |
7 |
15 |
15 |
|
ED |
ROLLENLÄUFER |
ZAHNRIEMEN |
Halbgeschützt |
19360 |
7 |
15 |
15 |
|
H |
ROLLENLÄUFER |
ZAHNRIEMEN |
Halbgeschützt |
19360 |
7 |
15 |
15 |

Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen