Lange Lebensdauer
Bis zu 80.000 km dank eines Aluminiumprofils
mit gehärteter und tief eloxierter Oberfläche.



Entfall der Schmierung
Durch Beschichtung der Stahlrollen
mit Kunststoff-Verbundmaterial.

Verwendung als Linearführung oder Linearachse
Speedy Rail ist sowohl als Linearführung als
auch als Linearachse mit Riemen- oder
Zahnstangenantriebssystem erhältlich.


Selbsttragend für
größte Designfreiheit
Das Aluminiumprofil ist völlig selbsttragend.


Hohe Dynamik: V= 15m/s, A=10m/s2

Optimale Zuverlässigkeit in verschmutzten Umgebungen
Informieren Sie sich über die technischen
Details und wählen Sie Ihre Speedy Rail aus.
Produkt | Querschnitt | Gehärtete Laufbahnen | Selbstausrichtung | Läufer | Korrosionsschutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Betriebstemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR35 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
ROLLEN |
![]() |
400 |
-30°C/+80°C |
|
CR48 |
![]() |
![]() |
![]() |
ROLLEN |
![]() |
540 |
-30°C/+80°C |
|
SR |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ROLLEN |
![]() |
14482 |
-30°C/+80°C |

Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen