Lange Lebensdauer
Linearkugellager mit Induktionsgehärtete Laufbahnen mit einer effektiven
Tiefe von 1,2 mm und einer Härte zwischen 58 und 62 HRC.



Platzsparende
Linearkugellager
C-Profil-Linearschienen mit innenliegenden Läufern machen Easyslide
zu einer sehr kompakten Lösung.

Hohe Tragfähigkeit
Bis zu 12.000 kg pro Läufer dank des
Antriebssystems mit Kugelkäfigen.

Informieren Sie sich über die technischen Details
und wählen Sie Ihre Easyslide aus.
Produkt | Querschnitt | Gehärtete Laufbahnen | Selbstausrichtung | Läufer | Korrosionsschutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Betriebstemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
KUGELN |
![]() |
122000 |
-20°C/+170°C |
|
SNK |
![]() |
![]() |
![]() |
KUGELN |
![]() |
10858 |
-20°C/+70°C |

Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen