Lange Lebensdauer
Mono Rail-Führungen haben schon immer
induktionsgehärtete Laufbahnen.



Hohe Steifigkeit und Präzision
Durch Kugelumlaufsystem.

Hohe Tragzahl
Bis zu 24.000 kg pro Läufer.

Informieren Sie sich über die technischen
Details und wählen Sie Ihre Mono Rail aus.
Produkt | Querschnitt | Gehärtete Laufbahnen | Selbstausrichtung | Läufer | Korrosionsschutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Betriebstemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR |
![]() |
![]() |
KUGELN |
249000 |
-10°C/+60°C |
|||
MMR |
![]() |
![]() |
KUGELN |
![]() |
8385 |
-20°C/+80°C |

Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen