Kostengünstig
Die Verwendung von rollierten Stahlprofilen macht X-Rail zu einer effizienten und kostengünstigen Lösung.

Lange Lebensdauer
X-Rail-Führungen sind mit Rollon NOX-Oberflächenhärtung erhältlich.

Einfache Montage
Durch die Kombination von T- und U-Schienen ist es einfach, eine selbstausrichtende Lösung zu erhalten.

Korrosionsschutz
Die X-Rail-Führungen sind in Edelstahl erhältlich:
- Schienen 1.4404 (AISI 316L)
- Rollen 1.4110 (AISI 440

Optimale Zuverlässigkeit in verschmutzten Umgebungen

Selbstausrichtendes System
Informieren Sie sich über die technischen
Details und wählen Sie Ihre X-Rail aus.
Produkt | Querschnitt | Gehärtete Laufbahnen | Selbstausrichtung | Läufer | Korrosionsschutz | Max. Belastung pro Läufer [n] | Betriebstemperatur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEX TES UEX UES |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ROLLEN |
![]() |
1740 |
-20°C/+100°C TEX-UEX -20°C/+120°C TES-UES |
||
TEN/TEP UEN |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
ROLLEN |
![]() |
3240 |
-30°C/+150°C |

Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen