Verriegelungsoptionen
Die Telescopic Rail Teleskopschienen bieten
ein komplettes Sortiment an:
• Verriegelungssystemen
• Dämpfungssystemen

Geringe Durchbiegung
Die extrem biegesteifen Profile können schwere Lasten bei minimaler
Durchbiegung bis zu 200% der Länge der Führung in
geschlossener Position herausziehen.



Leichtbauweise
Mehrere Baureihen von Hegra Rail-Teleskopführungen sind aus
Aluminium für Leichtbauweise erhältlich.

Hohe Tragzahl
Bis zu 2.000 kg pro Schienenpaar


Überauszüge bis zu 200 %

Korrosionsschutz
Informieren Sie sich über die technischen Details und
wählen Sie Ihre Hegra Rail aus.
Produkt | Querschnitt | Gehärtete Laufbahnen | Auszug | Steifigkeit | Material | Läufer | Max. Belastung pro Läufer [n] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTT |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
STAHL/EDELSTAHL |
KUGELN |
2900 |
||
HVC |
![]() |
![]() |
![]() |
STAHL/EDELSTAHL |
KUGELN |
3300 |
||
H1C |
![]() |
![]() |
![]() |
STAHL |
KUGELN |
1350 |
||
H1T |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
STAHL/EDELSTAHL |
KUGELN |
7500 |
||
H2H |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
STAHL/EDELSTAHL |
KUGELN |
AUF ANFRAGE |
||
LTH |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
STAHL |
KUGELN |
3346 |
||
HGT |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
STAHL/EDELSTAHL |
KUGELN |
20000 |
||
LTF |
![]() |
![]() |
![]() |
STAHL |
KUGELN |
1296 |
||
HGS |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
STAHL/EDELSTAHL |
KUGELN |
1400 |

Alle Branchen
- Alle
- Industriemaschinen
- Schienenfahrzeuge
- Verpackung und Logistik
- Flugzeuginnenräume
- Gebäude und Interieur
- Fahrzeugtechnik
- Medizintechnik
Fragen Sie Rollon
Unsere Experten helfen Ihnen bei Ihren Herausforderungen