myRollon ist die digitale Arbeitsplattform von Rollon, die die Auswahl und Konfiguration von linearen und rotativen Bewegungssystemen vereinfacht.
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
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
15 Dezember 2023
Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
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
Branchen

Lebensmitteltechnik: Edelstahl als Material bei Linearführungen

Artikel

Im Bereich der industriellen Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung spielt die Lebensmittelsicherheit und Hygiene eine große Rolle. Es reicht dementsprechend nicht aus, bei der Wahl der Linearführung nur den reibungslosen und zuverlässigen Betrieb der Maschinen im Blick zu haben. Ebenso wichtig ist es, auf die Beständigkeit der Führung gegen Korrosion zu achten, die durch die branchentypisch häufigen Reinigungsvorgänge verursacht werden kann. Korrosion kann die Laufeigenschaften der Linearführung schnell beeinträchtigen und die Struktur der Bauteile schwächen.

 

Edelstahl ist das Material, das im Bereich Lebensmittelmaschinen für Langlebigkeit bei Linearführungen sorgt: Edelstahl ist korrosionsbeständig, wenn er Wasser und Sauerstoff ausgesetzt ist, und ist für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet.

 

Rollon bietet ein komplettes Sortiment an Linear- und Teleskopführungen aus korrosionsbeständigem Stahl, wie zum Beispiel AISI 316L. Diese langlebige Legierung, die lebensmittelecht und also für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist, enthält Molybdän, das der Chloridkorrosion entgegenwirkt. Diese auch als Lochfraß bekannten Löcher im Material treten häufig bei der Verarbeitung von Fleisch und herzhaften Produkten auf. Edelstahl AISI 316L ist außerdem beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, die typischerweise in Reinigungs- und Desinfektionsmitteln verwendet werden. Mehr Informationen zum Thema bietet der Artikel „Wie Sie Verschleiß bei Linearführungen reduzieren können“.

 

Linearführungen mit Edelstahl oder chemisch behandelt

 

Die Rollon-Produktpalette aus korrosionsbeständigem Stahl umfasst u.a.:

 

  • X-Rail: Linearführungen mit C-Profil und Rollenläufern
  • Hegra Rail: Kugelkäfiggeführte Teleskopschienen, die hohe Tragzahlen und einen Überauszug bis zu 200 % der geschlossenen Länge der Führung ermöglichen. Für die Ausführungen aus Edelstahl werden AISI 316 und AISI 304 verwendet.

Zusätzlich zu den Linearführungen und Teleskopschienen aus Edelstahl bietet Rollon auch eine chemische Beschichtung zum Schutz vor Korrosion durch Chemikalien, Säuren oder Basen an – für Anwendungen der Lebensmittelindustrie, bei denen kein direkter Kontakt mit Lebensmitteln besteht.

 

Fazit: Produkte aus Edelstahl sowie die schützende Oberflächenbeschichtung von Rollon werden in einem viel geringeren Maße von den Korrosionserscheinungen beeinträchtigt, die aggressive chemische Substanzen oder die Bedingungen der Lebensmittelverarbeitung verursachen. Die Linearführungen garantieren so den zuverlässigen Betrieb von Maschinen und deren ordnungsgemäße Hygiene.

Um mehr über unsere Linearführungen zu erfahren, laden
Sie den kostenlosen Katalog der
Hegra Rail oder der X-Rail herunter.

Verwandte Produktlinie

Wählen Sie, um mehr zu erfahren

X-Rail

3
Linearführungen mit rollierten C-Profilen und U-Profilen. Erhältlich in verzinktem Stahl, Edelstahl oder mit dem Rollon NOX-Verfahren gehärtet.
HGT Telescopic SlideTeleskopschienen mit gehärteten LaufbahnenTeleskopschienen mit VollauszugDMSHVC Telescopic SlideLTH Telescopic SlideNDC Telescopic SlideTeleskopschienen zur Aufnahme schwerer LastenTLAX Telescopic SlideTLN Telescopic SlideTLQ Telescopic SlideTLR Telescopic SlideTQAX Telescopic SlideTQN Telescopic SlideHGT_HGT-XHVCLTFLTHNDCNTBNTVTLAXTLQ

Vollauszug

28
Teleskopschienen bestehen aus drei Elementen mit unterschiedlichen Profilen für hohe Steifigkeit und Auszüge von 100 % der Schienenlänge.
Überauszug-TeleskopschieneNTSUdseH1CH1Tntu

Überauszug

6
Teleskopschienen mit vier Elementen für Auszüge bis zu 200 %, mit hoher Steifigkeit und Verlängerungen von 150 % bis 200 % der Schienenlänge.

Solutions by Industries

  • Alle
  • Robotik & Automatisierung
  • Fahrzeugtechnik
  • Industriemaschinen
  • Gesundheitswesen
  • Verpackung und Logistik
  • Lebensmittel und Getränke
  • Materialfluss
  • Spezialfahrzeuge
  • Werkzeugmaschinen
  • Luftfahrt
Fallstudie Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
Fallstudie Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
Fallstudie Wie Rollon einem Lebensmittelunternehmen half, Hefeteige sicher und effektiv zu verarbeiten
Artikel Linearantriebe für die industrielle Automatisierung
Artikel Linearführungen für die Verpackung: So vermeiden Sie unnötige Ausgaben
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Fallstudie Automatisierung einer Produktionslinie für den Transport und die Bearbeitung von elektrischen Drähten
White Paper Induktionsgehärtete Linearführungen für die Schienenfahrzeugtechnik
Fallstudie Adelphi Automation und Rollon: Eine Partnerschaft, die unkonventionelle Lösungen gefunden hat, um eine Keramik-Glasurlinie erfolgreich zu automatisieren
Artikel Linearantriebe für die industrielle Automatisierung
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Artikel Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Medizintechnik: Sichere & genaue Bildgebung dank Lineartechnik
Artikel Linearführungen für die Verpackung: So vermeiden Sie unnötige Ausgaben
White Paper Welchen Antrieb sollte man für eine Linearachse wählen?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Fallstudie Kompakte Linearantriebe für Verpackungen
Artikel Teleskopschienen sichern störungsfreie, bidirektionale Roboterbewegung
Artikel Intralogistik: Pünktliche Lieferungen dank Rollon-Linearführungen
Fallstudie Wie Rollon einem Lebensmittelunternehmen half, Hefeteige sicher und effektiv zu verarbeiten
Artikel Lebensmitteltechnik: Edelstahl als Material bei Linearführungen
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen
Webinar Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Webinar Palettierung ohne Probleme: Worauf es bei der Linearbewegung ankommt
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Fallstudie Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz
Artikel Wie lassen sich Fehlausrichtungen bei linearen Führungsschienen vermeiden?
Artikel So finden Sie die richtigen Teleskopschienen für Ihre Anwendung
Artikel Compact Rail Plus: vielseitige lineare Führungsschiene
Artikel Wie die richtige Linearführung hilft, Anwendungskosten zu sparen
Artikel Teleskopschienen sichern störungsfreie, bidirektionale Roboterbewegung
Fallstudie Leistungsstarke Teleskopführungen für den Sondereinsatz
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
cz-flagČesko fr-flagFrance de-flagDeutschland it-flagItalia nl-flagNederland pl-flagPolska pt-flagPortugal es-flagEspaña gb-flagUnited Kingdom sw-flagSweden/Nordics